携帯型心電計
HCG-8060T
気になった時、すぐに心電図を記録。携帯に便利な軽量・コンパクトサイズの心電計。
患者様に日常生活の中で心電図を記録していただくための心電計です。
安静時の12誘導心電図検査や、ホルター心電検査で所見がない患者様、発作の頻度が低い患者様が、発作時などご自身で記録することができます。
- ※心電図記録にはスマートフォンが必要です。
- ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
商品仕様 SPEC
| 医療機器承認番号 | 30400BZX00046000 |
|---|---|
| 類別番号および類別名称 | 機械器具 21 内臓機能検査用器具 |
| 一般的名称 | 発作時心臓活動記録装置 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 特定保守管理医療機器 | 該当 |
| 販売名 | オムロン 携帯型心電計 HCG-8060T |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| JANコード | 4975479407031 |
| 本体質量 | 約24g(電池含む) |
| 外形寸法 | 約 縦30×横90×厚さ7.4mm |
| 電源 | DC3V(リチウム電池 CR2016×1個) |
| 誘導方式 | 1誘導 双極1チャネル、6誘導 双極/単極 各3チャネル |
| 心拍計数範囲 | 30~300拍/分 |
| 通信方式 | Bluetooth® Low Energy |
| メモリ | スマートフォンアプリ内で保存 |
| 電撃保護 | 内部電源機器 |
| 電池寿命 | 約12カ月(当社試験条件による) |
| 付属品 | お試し用電池(リチウム電池 CR2016×1個、内蔵)、取扱説明書、購入者記録票 |
本製品は、米国AliveCor社によって開発された心電図の記録・解析に関する技術を使用しています。
- AliveCor社は携帯型心電計の販売と医師による患者様の遠隔モニタリングプラットフォームの提供を通じて心房細動の診断および治療支援サービスをおこなう米国の企業です。
- 記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- お断りなく機器やアプリの仕様を変更する場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。
ご購入前の注意事項 NOTES
アプリとの連携が必要です
ご利用にあたっては、お使いのスマートフォン本体とスマートフォンアプリ「OMRON connect」が必要です
健康管理アプリ「OMRON connect」
Google PlayまたはApp Storeからダウンロードし、お使いのスマートフォンにインストールしてください。
お客様からよくお問い合わせいただくご質問とその回答は、以下よりご覧ください。