![]()
携帯心電計
HCG-901
![]() |
1.電源を入れ、右手の人差し指が電極全体にあたるように持ちます。 |
|---|---|
![]() |
2.素肌の左乳頭の下約5cmに胸電極を密着させます。そのままの姿勢でSTARTボタンを押し、30秒※で記録完了です。 ※記録時間は30秒から最大3分まで設定可能。(SDメモリカード使用時) |
本体の液晶画面でも診療に活かせるクリアな波形。
PC画面、プリントアウトでより詳細な判読が可能です。
●時間順、解析結果別、自覚症状別のソート機能活用で判読効率アップ
●本体内に15回(30秒)、SDメモリカードに300回(30秒~3分)のデータ保存が可能
●30秒から3分まで30秒刻みで記録時間設定可能※
※記録時間の変更には、SDメモリカードが必要です。SDメモリカードのお求めは、オムロンお客様サービスセンターまでご連絡ください。
|
外部電極も装着可能です。在宅の患者さんや、ST変化などをよりクリアに見たい場合にご活用ください。 【心電リード線色別】■赤色(-):胸骨上端 |
![]() |
|---|
【データ転送】心電計本体からUSB経由、またはSDメモリカード経由でデータの取り込みが可能です。 ※判読支援ソフト(HCG-SOFT-CL1)は別売品です。 |
![]() |
|---|
【一覧表示】データ取り込み時に患者ごとのIDフォルダを作成。条件設定によりソート・抽出機能との活用で判読効率のアップ。 |
【詳細表示】波形の確認後所見欄へ診断結果等のメモ入力が可能です。 |

【圧縮波形表示】波形を圧縮して一覧で表示します。 |
【ピックアップ印刷】選択した波形のみをまとめて印刷。ピックアップしたデータをカルテに添付したり、検査技師から医師へ渡すことが可能です。 |

クイックマニュアル(6.03MB)
※判読支援ソフトの最新版は「Ver.1.2」です。
このソフトウェアを実行するためには、次のような動作環境が必要です。
| OS | 日本語版Windows 7 (32Bit版) 日本語版Windows 7 (64Bit版) 日本語版Windows Vista Service Pack 2 (32Bit版) 日本語版Windows XP Service Pack 3 (32Bit版) 日本語版Windows 2000 Service Pack 4 (32Bit版) ※日本語版Windows 8/8.1/10対応状況については、 下記文書をご覧ください。 Windows8/8.1/10の対応について(136KB) .NET Framework 3.5の有効化手順(486KB) |
|---|---|
| パーソナルコンピュータ | 800MHzまたはそれ以上のPentium互換CPU搭載のPC/AT互換機 |
| 搭載メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 50MB以上(.NET Framework 2.0 がインストールされていない場合、加えて300MBが必要) |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上 |
| その他 | SDメモリカードスロット内蔵のパソコン、もしくはSDメモリカードリーダ等を接続してSDメモリカードを読める環境。 ※USBコネクタ(タイプA)内蔵のパソコン、もしくはUSBインタフェースPCカード等を接続し、USB接続ができる環境でも使用可能です。 CD-ROMドライブ A4サイズが印刷できるプリンタ(解像度1440×720ドット以上) Adobe Reader 6.0.1以上 Windows Installer 3.0以上 |
※Macintoshシリーズのパソコンでは、ご利用いただけません。
【商標・登録商標】
- Microsoft および Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat および Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国および他の国における商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
【SDメモリカード、及びSDカードリーダについて】
- SDメモリカード、及びSDカードリーダは市販のものをお買い求めください。
- ご使用できるSDメモリカードは、SD仕様に準拠したメモリカードです。
- 推奨SDメモリカードは、以下のメーカーの32MB以上1GB以下のメモリカードです。
松下電器産業(株)・(株)東芝・(株)ハギワラ シスコム・(株)アドテック
従来の心電図検査(12誘導, ホルター)で所見がない患者さんや発作の頻度が低い患者さんにHCG-901を1~2週間貸し出しし、日常生活での心電図記録や発作時に記録。

|
|
|