携帯心電計
HCG-901
外部電極やUSBポートなど、
診療に必要な機能を備えた医療向け携帯心電計
販売名 / 携帯心電計 HCG-901
JANコード / 4975479695261
本体質量 / 約140g(電池含む)
外形寸法 / 121(W)×67(H)×24(D) mm
電源 / 単4形アルカリ乾電池2本
誘導方式 / 双極1誘導
心拍計数範囲 / 40~200拍/分
医療機器認証番号 / 219AGBZX00089000
管理医療機器
特定保守管理医療機器
付属品
お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2本)
お試し用SDメモリカード
心電リード線
電極(12個入り)
収納ケース
貸出ケース
断線チェックピン
心電図メモ
取扱説明書3種(医療機関向け、簡易版/患者向け、簡易版/医療機関向け)
医療機器添付文書
品質保証書
別売品
判読支援ソフト HCG-SOFT-CL1
保険適用/D208 心電図検査
携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点