パルスオキシメータ
HPO-300T
Bluetooth通信機能を搭載し、測定データの管理ができるパルスオキシメータ。
販売名 / オムロン パルスオキシメータ HPO-300T
JANコード /4975479698217
血中酸素飽和度(SpO2)測定範囲/
表示範囲:0~100%(1%単位)
測定精度:±2% (70~100%)
規定せず(69%以下)
最小表示単位:1%
脈拍数(PR)測定範囲/
表示範囲:28~255拍/分(1拍/分単位)
測定精度:±2拍/分
規定せず(29拍/分以下、25拍/分以上「)
最小表示単位:1拍/分
本体質量 / 約60g(電池含む)
外形寸法 / 約 縦61.5 × 横32.0 ×厚さ31.5mm
電源 / 単4アルカリ乾電池 2個
医療機器認証番号 303AGBZX00010000
管理医療機器
特定保守管理医療機器