HCG-9010U

RECORDING

STEP 01

専用ソフトウェア(別売)をパソコンにインストール

インストール用のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入します。

STEP 02

心電計をパソコンにつなぎ、心電計の日時を設定

USB ケーブルで心電計とパソコンをつなぎ、ソフトウェアを起動します。
心電計の日時の設定と(初期設定)、ID情報を心電計に書き込みます※。

※ID設定は必須ではありません。

STEP 03

心電図の記録

11種類の解析結果を表示します

本体が心電図を記録、解析したあと、その結果を判読支援ソフトで表示します。

解析結果
心拍数 120bpm以上
120bpm以上
R波 2秒以上未検出
PR間隔 変動率10%以上
正常間隔80%以下、3連発
正常間隔80%以下、単発
QRS形状異常+RR間隔 正常間隔80%以下、3連発
正常間隔80%以下、2連発
正常間隔80%以下、単発
ST/-T ST変化(±0.4mV以上)または陰性T波
- 解析できません

オムロン 判読支援ソフト
HCG-SOFT-CL2

医療関係者向けのソフトウェア※(別売)です。
※Windows対応

ソフトウェアに関するお問い合わせおよびご購入はこちら:フクダコーリン株式会社

お客様からよくお問い合わせいただく
ご質問とその回答は、以下よりご覧ください。

このページは、医療関係者の方への情報提供を目的としております。申し訳ございませんが、一般の方はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。

医療関係者の方は「はい」のボタンを、一般の方は「いいえ」のボタンをクリックしてください。