特長
約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去
約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。
乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力(当社調べ)を実現しました。
パステルカラーの2色展開
ピンク、ミントグリーンのパステルカラーの2色展開です。
しっかり歯垢を除去
「歯垢除去ブラシ(SB-172)」
3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨ける
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B216 |
---|---|
カラーバリエーション |
ミントグリーン(HT-B216-G) ピンク(HT-B216-PK) |
JANコード |
4975479417504
(ミントグリーン)
4975479417498 (ピンク) |
本体質量 | 約60g(ブラシ、乾電池含む) |
外形寸法 | 全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池2本 |
付属品 | 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
別売品 | 幅広プレミアムブラシ SB-122 (2本入り) 歯垢除去ブラシ SB-172 (2本入り) 歯周ケアブラシ SB-182 (2本入り) 歯垢除去コンパクトブラシ SB-142 (2本入り) ステイン除去ブラシ SB-132 (2本入り) すき間みがきブラシ SB-192 (2本入り) |
機能について
-
乾電池式
主な特長
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- 方式
- 音波式
- モード
- クリーンモード
- 付属ブラシ
- 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)
- 電池寿命
の目安 - 約2.5カ月(1回2分、1日2回使用の場合)