特長
毛先が楕円運動をおこなう
クリーンモードを搭載
最大25,500回/分の高速音波振動で歯垢をかき出す。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B318 |
---|---|
JANコード | 4975479417443 |
本体質量 | 本体:約46g(ブラシ取付状態)、充電器:約115g |
外形寸法 | 本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.8×奥行き約18.8mm 充電器:幅約51mm×高さ約35.5mm×奥行き約63mm ブラシスタンド:幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm |
電源 | AC100~110V 50/60Hz |
付属品 | 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、ブラシスタンド(1台)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き) |
別売品 | 歯垢除去ブラシ(2 本) SB-172 幅広プレミアムブラシ(2 本) SB-122 歯周ケアブラシ(2 本) SB-182 ステイン除去ブラシ(2 本) SB-132 すき間みがきブラシ(2 本)SB-192 歯垢除去コンパクトブラシ(2 本)SB-142 |
主な特長
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- 方式
- 音波式
- モード
- クリーンモード
- 付属ブラシ
- 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)
- 歯みがき時間
ナビタイマー - 30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせ
- 充電式
- AC100~110V 50/60Hz