特長
水で丸洗いできて清潔※
家族みんなで使っても、いつも清潔を保てます。
※JIS基準に適合した防浸形です。
お知らせブザー
検温が終了するとブザーでお知らせ。(温度上昇が少なくなり、平衡温に近づくとブザーが鳴ります。※)
※正しい検温にはわきで約10分、口中で約5分程度の時間が必要です。
わきや口中でずれにくい
フラットセンサ
先端が平らな形状になった、オムロン独自のフラットセンサを感温部に採用。
わきの下や舌下にしっかりフィットするため、小さなお子様でも検温終了まで体温計を一定の位置に保ちやすくなりました。
検温結果が見やすい大きな文字
測定状況や検温結果が確認しやすい大きな文字表示。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン電子体温計 MC-171W |
---|---|
JANコード | 4975479425257 |
本体質量 | 約13.0g(電池含む) |
外形寸法 | 幅19.6×長さ129.7×厚さ13.2mm |
電源 | 電池LR41×1 |
付属品 | お試し用電池(アルカリマンガンボタン電池LR41×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 219AGBZX00040000 管理医療機器 |
機能について
-
丸洗いできる 防水タイプ
-
携帯・保管に便利な収納ケース付
-
抗菌樹脂使用で清潔
-
電池交換が可能
主な特長
- 測定方式
- 実測式
- 測定部位
- 口中・わき
- 体温表示
- 3桁+℃表示、0.1℃毎
- 測定時間
(目安) - 口中5分/わき10分
- メモリ
- 前回値
- 防水
- 防水機能
- お知らせ
ブザー - お知らせブザー付
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- フラット
感温部 - ずれにくいフラット感温部
- 電池寿命
の目安 - 1100回