特長
音と光で検温終了を
しっかりお知らせ
検温が終了すると、お知らせブザーが鳴ってお知らせします。
また、同時に液晶画面の横の緑のランプが点滅。ブザーを聞き逃しても、ランプの点滅を見ることで検温が終了しているかどうかを確認できます。
平均15秒のスピード検温
検温を開始してからの体温の変化を、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測します。
※予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。
使いやすさを追求した機能
-
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。短時間で体の熱をしっかりとらえることができます。また、わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に正しく検温できます。
- 大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面
- 結果の確認に役立つ、前回値メモリ
- 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ
- 持ち運びに便利な、収納ケース付き
- 電池交換可能
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 電子体温計 MC-687 |
---|---|
JANコード | 4975479425936 |
本体質量 | 約14g(電池含む) |
外形寸法 | 幅20.1×長さ136.8×奥行き12.8mm |
電源 | 電池 CR1220×1 |
付属品 | お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書、EMC技術資料付き) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 229AGBZX00037000 管理医療機器 |
機能について
-
検温終了を、音と光ではっきりお知らせ
-
携帯・保管に便利な収納ケース付
-
電池交換が可能
主な特長
- 測定方式
- 予測式+実測式
- 測定部位
- わき
- 体温表示
- 3桁+℃表示、0.1℃毎
- 測定時間
(目安) - 予測:15秒、実測:10分
- メモリ
- 前回値
- お知らせ
ブザー - お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- フラット
感温部 - ずれにくいフラット感温部
- 電池寿命
の目安 - 約5000回(予測検温)
約1700回(実測検温)