OMRON All for Healthcare

体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン

体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン

シンプル機能&ガラス仕様の
スリムデザイン。

コンパクトで収納しやすいA4サイズ。

※一部販売店のみのお取り扱いです。

特長

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。

  • 立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。

お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン

ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。


コンパクトなA4サイズ

A4サイズのコンパクトデザインなので、収納スペースが少ない一人暮らしの方にも、すっきりお使いいただけます。


測定結果が見やすい液晶表示

【測定結果表示例】測定結果の表示は自動※で切り替わります。

  • 手動で表示を切り替えることもできます。
  • ■■■が表示されている部分を判定の目安にしてください。
    画面の例は、体脂肪率判定:標準 内臓脂肪レベル判定:標準が表示されています。
このページの先頭へ戻る

カラーバリエーション

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン
希望小売価格 オープン価格
カラーバリエーション ホワイト(HBF-212)
ブルー(HBF-212-B)
ピンク(HBF-212-PK)
JANコード 4975479407802(ホワイト)
4975479407888(ブルー)
4975479407895(ピンク)
本体質量 約1.3kg(電池含む)
外形寸法 幅約285×高さ約28×奥行き約210mm
電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4
※単4形アルカリ乾電池(LR03)×4でも可能
付属品 お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項

測定項目についての説明はこちら
※9歳以下の方:体重のみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベルは表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

機能について

  • 厚さ28mmの薄型設計
  • コンパクトで収納しやすいA4サイズ
  • お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
  • 両足測定

登録人数
4人分
体重
体重表示
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階)
BMI
BMI表示
電池寿命の目安
約1年
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • 別ウィンドウで開きますよくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • 別ウィンドウで開きますオムロン ヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

他の体重体組成計・体脂肪計

オムロン ヘルスケアでさらに広がる健康管理

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る
bg
ホワイト

ホワイト()

bg prev next
bg
ブルー

ブルー()

bg prev next
bg
ピンク

ピンク()

bg prev next