OMRON All for Healthcare

体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン

体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン

乗るだけ、簡単測定のベーシックタイプ

スマホアプリ「OMRON connect」に、測定データを簡単自動転送

特長

乗るだけで個人を推定し、測定を開始する自動認識機能搭載

過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。簡単に素早く体組成を測定できます。


iPhone/Androido対応スマホアプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」で測定データを簡単管理

Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect」に、測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。※

  • 本体とスマートフォンが通信可能な条件下(通信距離:10m、ただし、同一室内に本体と通信端末があり、そこに大きな障害物がない)にある場合。
  • 推奨環境情報は こちら よりご確認ください。


狭いスペースにも置ける薄型設計

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単です。


測定結果が見やすい、大きな文字表示

測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。


6歳から体組成を測定

6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子様の肥満予防にも役立ちます。

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-228T カラダスキャン
希望小売価格 オープン価格
JANコード 49754794954
本体質量 約1.6kg(電池含む)
外形寸法 幅約285×厚さ約28×奥行き約280mm
電源 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート
その他・特記事項 測定項目についての説明はこちら
※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。

機能について

  • Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)

    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理

  • 乗るだけで測定を開始できる「自動認識機能」

    乗ると電源が入り、過去の測定結果から誰が乗ったかを推定して測定を開始

  • 約4秒で測定完了
  • お手入れ簡単な透明電極&ガラス天板のフラットデザイン
  • 両足測定

登録人数
4人分
体重
体重表示(100g単位)
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階)
骨格筋率
骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(4段階)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階)
体年齢
体年齢表示(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示
BMI
BMI表示
通信機能
Bluetooth通信
子どもアルゴリズム
6歳から測定可能
電池寿命の目安
約6ヶ月
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • 別ウィンドウで開きますよくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • 別ウィンドウで開きますオムロン ヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

他の体重体組成計・体脂肪計

オムロン ヘルスケアでさらに広がる健康管理

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る