特長
乗るだけで測定を開始する、
「自動認識機能」
過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。
本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。
自分の好みで選べる3色
自身の好みで選べる「ブルー」「ピンク」「ホワイト」の3色展開。毎日の測定のモチベーションにつながります。
コンパクトなA4サイズ
厚さは28mm、スリムなA4サイズのコンパクトデザインです。
ガラス天板のフラットデザインなので、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
6歳から体組成を測定
6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子さまの肥満予防にも役立ちます。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-235 カラダスキャン |
---|---|
カラーバリエーション |
ブルー(HBF-235-JB) ピンク(HBF-235-JPK) ホワイト(HBF-235-JW) |
JANコード |
4975479419041
(ブルー)
4975479419058 (ピンク) 4975479419034 (ホワイト) |
本体質量 | 約1.3kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約285×厚さ約28×奥行き約210mm |
電源 | 単4形マンガン乾電池(R03)×4 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×4でも可能 |
付属品 | お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
その他・特記事項 | 最大計量:135kg 最小表示:2~100kgまで:100g単位 100~135kgまで:200g単位 測定項目についての説明はこちら ※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。 ※17歳以下の方:内臓脂肪レベルは測定できません。 ※81歳以上の方:体組成は参考値となります。 |
機能について
-
乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」
-
子どもの体組成も測定可能6歳から体脂肪率の測定が可能
-
厚さ28mmの薄型設計
-
コンパクトで収納しやすいA4サイズ
-
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
-
両足測定
主な特長
- 登録人数
- 4人分
- 体重
- 体重表示
- 体脂肪率
- 体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階) - 内臓脂肪
レベル - 内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階) - BMI
- BMI表示
- メモリ
- 前回値表示
- 子ども
アルゴリズム - 6歳から測定可能
- 電池寿命
の目安 - 約6カ月
※当社試験条件による