体重体組成計 HBF-710 カラダスキャン

皮下脂肪率と骨格筋率の値を部位別に表示。
カラダの変化が詳しくわかります。
  • 体重体組成計 HBF-710 カラダスキャン

特長

カラダの変化をカラダチャートで確認

測定したデータを過去の値と比較できる「カラダチャート」機能を搭載。
本体の画面で測定日を基準として、1日前・7日前・30日前・60日前・90日前からの変化を5段階で表示。体重や体脂肪率など、6つの値の変化を確認できます。部位ごとのカラダの変化がわかるので、継続的な健康管理に役立ちます。

カラダの変化をカラダチャートで確認

「皮下脂肪率」と「骨格筋率」を同年齢と比較。今の自分のポジションがわかる

全身、体幹、両腕、両脚の各部位ごとに測定した「皮下脂肪率」と「骨格筋率」が同年齢の平均と比べてどの位置なのかわかります。

「皮下脂肪率」と「骨格筋率」を同年齢と比較。今の自分のポジションがわかる

体重、体脂肪率など充実した8つの測定・判定機能

体重、BMIに加えて体脂肪率、皮下脂肪率、骨格筋率、基礎代謝、体年齢を測定できます。さらに体年齢、内臓脂肪レベルを判定する機能を搭載。
カラダの変化を細かくチェックできるので、本格的なトレーニングや体重管理に便利です。

基本情報・サポート

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-710 カラダスキャン
JANコード 4975479419065
本体質量 約2.6kg(電池含む)
外形寸法 幅約304×厚さ約54×奥行き約329mm
電源 単3形マンガン乾電池(R6)×4
※単3形アルカリ乾電池(LR6)×4でもご使用できます。
付属品 お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池×4個)、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項 最大計量:135kg
最小表示:0~100kgまで:100g単位
     100~135kgまで:200g単位
測定項目についての説明はこちら

※9歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢、同年齢比較は表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。
機能について
  • 部位別判定
    全身・体幹・両腕・両脚
  • 両手両足測定
主な特長
登録人数
4人分
体重
0〜100kgまで:100g単位
100〜135kgまで:200g単位
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階)
骨格筋率
部位別骨格筋率(0.1%単位)
内臓脂肪
レベル
内臓脂肪レベル(0.5~30.0)
内臓脂肪レベル判定(3段階)
皮下脂肪率
部位別皮下脂肪率(0.1%単位)
体年齢
体年齢表示18~80才(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示(1kcal単位)
BMI
BMI表示(0.1単位)
電池寿命
の目安
約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用、室温23℃、1日4回測定時)