体重体組成計 KRD-608T2 カラダスキャン
自動でアプリ連携。乗るだけ、約4秒で測定完了。
特長
前回値表示で、
体の変化をチェック
測定結果は、前回の測定値と同時に表示されます。さらに、前回からの体重の増減差も表示されます。体重は50g単位でわかるので、小さな変化もひと目で確認できます。
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。※
- ※本体とスマートフォンが通信可能な条件下
(通信距離:5m、ただし、同一室内に本体と通信端末があり、そこに大きな障害物がない)にある場合。 - ※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
本体の表示指標をカスタマイズ
アプリで、本体画面に表示される体脂肪率や骨格筋率などの体組成データの項目の順序を自分好みに設定できます。忙しい毎日でもカラダの状態を効率よく把握できます。
透明電極 ガラス天板の
スマートデザイン
透明電極とガラス天板で、ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザイン。
色は、ホワイト、ブラックの2色をご用意。洗面所やリビングなど、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。
その他の特長
- 乗るだけで測定を開始
-
自動認識機能
過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。
-
子どもアルゴリズム
6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。
-
体重引き算機能
赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。
-
本体記録メモリ*
本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。*スマートフォンアプリでのみ表示
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重体組成計 KRD-608T2 カラダスキャン |
---|---|
カラーバリエーション |
ホワイト(KRD-608T2-W) ブラック(KRD-608T2-BK) |
JANコード |
4975479419072
(ホワイト)
4975479419089 (ブラック) |
本体質量 | 約1.7kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約327×厚さ約30×奥行き約249mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
その他・特記事項 | 最大計量 135kg 最小表示 2~100 kgまで:50g単位 100~135kgまで:100g単位 測定項目についての説明はこちら ※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。 ※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません。 ※81歳以上の方:体組成は参考値となります。 本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。 |
機能について
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
約4秒で測定完了
-
小さな変化もよくわかる、50g単位の体重測定
-
お手入れ簡単な透明電極&ガラス天板のフラットデザイン
-
両足測定
主な特長
- 登録人数
- 4人分
- 体重
- 体重表示(50g単位)
- 体脂肪率
- 体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(12段階) - 骨格筋率
- 骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(12段階) - 内臓脂肪
レベル - 内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(9段階) - 体年齢
- 体年齢表示(1才単位)
- 基礎代謝
- 基礎代謝表示
- BMI
- BMI表示
- メモリ
- 表示メモリ 前回値
本体記録メモリ 30回分(4人合計120回) - 通信機能
- Bluetooth通信
- 子ども
アルゴリズム - 6歳から測定可能
- 電池寿命
の目安 - 約6ヶ月