特長
忙しい朝もすばやく検温、
平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。
予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。
通信機能搭載で、
検温データを簡単転送
Bluetooth通信機能を搭載しているので、検温データはスマートフォンで簡単に転送できます。
検温データ転送中には、ケース上部のLEDランプが点滅し、転送が完了すると点灯。通信状況をひと目で確認できます。
iPhone/Androidスマートフォンで、
簡単リズムチェック
iPhone/Androidスマートフォン対応の基礎体温管理アプリ「ルナルナ 体温ノート」や「ラルーン」とデータを連携することで、測定データのグラフ化や健康管理に役立つ便利な機能で測定をサポート。記録・管理が面倒な基礎体温がカンタン・便利に続けられます。
※体温計の設定および「ルナルナ 体温ノート」「ラルーン」アプリを利用の際は、OMRON connectのインストールが必要です。
自分にあったアプリで基礎体温を管理
※アプリの利用には「OMRON connect」アプリのダウンロードが必要です。
ライフステージや悩みにあわせて女性の一生をサポートする健康情報サービス『ルナルナ』の姉妹アプリである『ルナルナ 体温ノート』は、体調管理や妊活を考える女性の無料基礎体温記録アプリです。
基礎体温のデータは自動でグラフ化され、基礎体温の記録・管理が手軽にできるほか、過去の生理日を入力すると、次の生理日や排卵日予測もグラフに反映。アプリに記録した基礎体温や生理日の情報は、「ルナルナ メディコ」の機能によって連携しているクリニックにて医師へ提示できるため、自宅での基礎体温の計測から産婦人科受診までワンストップでサポートしてくれます。ルナルナIDで「ルナルナ」他サービスとの連携も可能。
- 通常コース:無料
- 治療サポートコース:月額 580円
※治療サポートコースの有料機能は iOSのみ対応となります。
※アプリの利用には「OMRON connect」アプリのダウンロードが必要です。
無料で生理日・排卵日が予測できる女性の体調管理アプリです。
体調管理機能をはじめ、会員同士で意見交換ができる「悩み相談」の掲示板機能や恋愛や生理・妊娠にまつわるコラムも人気。また、有料会員プランでは、生理日をAIで予測し、一番妊娠しやすい日を通知する機能や、生理周期と基礎体温の情報に基づいたカラダに対するレポートを表示、妊娠初期症状・妊娠力など、医師が監修したカラダの症状チェック機能など、妊活をサポートできるサービスを提供。
見た目も機能もスタイリッシュ。
コンパクト&スマートデザイン
化粧ポーチにもすっぽり収まる、小さくて薄いコンパクトデザイン。旅行や出張にも、気軽に、スマートに持って行くことができます。スタイリッシュなケース付きなので清潔に保管できます。
使いやすさを追求した機能
- くわえやすく、ずれにくいミニフラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。 - ケースからの出し入れで電源ON/OFF
ケースから本体を取り出すと自動的に電源が入り、戻すと電源が切れるので、電源操作の手間が不要です。 - 3種類の音量を選べるアラーム機能
小・中・大の3種類の音量が選べます。アラームの設定は、スマートフォンアプリ「ラルーン」もしくは「OMRON connect」から変更できます。 - 暗い場所でも見やすいバックライト液晶
- 選べる3色のカラーバリエーション
- 電池交換可能
※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | 婦人用電子体温計 MC-652LC |
---|---|
カラーバリエーション |
ピンク(MC-652LC-PK) ブラウン(MC-652LC-BW) ホワイト(MC-652LC-W) |
JANコード |
4975479425790
(ピンク)
4975479425783 (ブラウン) 4975479425776 (ホワイト) |
本体質量 | 約33g(収納ケース、電池含む) |
外形寸法 | 幅39×長さ103×厚さ16mm |
電源 | リチウム電池CR2032×1 |
付属品 | お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料 |
その他・特記事項 | 通信方式/NFC-F(ISO/IEC 18092準拠)、Bluetooth®Version 4.0(Low Energy support) 医療機器認証番号/223AGBZX00261A01 管理医療機器 口中での体温の測定方法の説明はこちら 本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。 |
機能について
-
平均10秒の予測検温
-
Bluetooth通信機能搭載iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
携帯・保管に便利な収納ケース付き
-
ケースからの出し入れで、電源オンオフ可能
-
暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
-
アラーム機能付き
主な特長
- 測定方式
- 予測・実測(ピークホールド方式)
- 測定部位
- 口中
- 体温表示
- 4桁+℃表示、0.01℃毎
- 測定時間
(目安) - 口中約10秒(予測測定)
口中約5分(実測測定) - メモリ
- 40日分(本体には前回値のみ表示)
- 通信機能
- Bluetooth通信
- お知らせ
ブザー - お知らせブザー付
- フラット
感温部 - くわえやすく、ずれにくいフラット感温部
- 電池寿命
の目安 - 約9ヶ月