ケースからの出し入れ、 本体スイッチの両方で電源オンオフが可能

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田義仁)は、医療機関向け電子体温計の新商品として、ケースからの出し入れ、本体スイッチの両方で電源オンオフが可能な予測式電子体温計「オムロン 電子体温計 MC-677W-HP 『けんおんくん』(以下MC-677W-HP)」を、1月29日から発売します。
販売は、当社の医療機器販売会社であるオムロン コーリン株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役社長:荻野 勲)を通じて行います。
現在、医療機関向け電子体温計の国内市場規模は年間約67万台と推定されます(*1)。その内訳は、予測式(*2)が約45万台、実測式(*3)が約22万台となっており、近年検温時間が短い予測式の需要が高まってきています。
このたび発売する「MC-677W-HP」は、ケースからの出し入れ、本体スイッチの両方で電源オンオフが可能な予測式体温計です。
収納ケースから本体を取り出すと自動的に電源が入り、戻すと電源が切れる「自動電源オンオフ機能」を搭載。電源操作の手間を減らすことで、少しの時間でも大切にしたい医療現場でのニーズに対応します。また、本体にも電源スイッチを搭載しているので、再測定が必要な場合など連続して使用する際には、ケースに戻さなくても本体での電源操作が可能です。医療現場でのさまざまなシーンに合わせて、使い分けしていただけます。
検温時間は平均60秒なので、すばやい検温によって患者の負担を軽減するとともに、看護師の業務効率の向上をサポートします。
さらに、医療機関での使用を想定し、本体材質にアルコール消毒対応のABS樹脂(*4)を採用。本体はJIS基準(*5)に適合した防水仕様なので、丸洗いすることが可能です。ケースも丸洗いできるので、常に清潔な状態でご使用いただけます。
なお、外来の受付など同時に大勢の方に検温していただくような場合に便利な、省スペースで収納可能な6本セット「MC-677W-HPS」も同時に新発売いたします。
- *1 オムロン ヘルスケア調べ
- *2 測定開始からの温度と温度変化を、マイクロコンピュータに記憶されている温度変化のパターンと照らし合わせながら、平衡温(温度変化のなくなった体深部の温度)を予測する方法
- *3 測定開始から平衡温になるまでの実際の体温を表示する方法
- *4 ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 樹脂:汎用樹脂の中では、最も一般的な材質
- *5 JIS T 1140:2005(電子体温計についての規定)
主な特長
1. 収納ケースからの出し入れ、本体スイッチの両方で電源オンオフが可能
収納ケースから本体を取り出すと自動的に電源が入り、戻すと電源が切れる「自動電源オンオフ機能」を搭載。電源操作の手間を減らすことで、少しの時間でも大切にしたい医療現場でのニーズに対応します。
また、本体にも電源スイッチを搭載しているので、再測定が必要な場合など連続して使用する際には、ケースに戻さなくても本体での電源操作が可能。医療現場でのさまざまなシーンに合わせて、使い分けしていただけます。
2. すばやく検温できる、平均60秒の予測検温
感温部(先端部分)と内部の高速応答センサが、体温をすばやく検知します。さらに、検知した体温の変化データを、内蔵のマイクロコンピュータが当社独自の予測アルゴリズムにより高速演算処理することで、約10分後の体温(平衡温)を平均60秒で予測して表示します。なお、予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。
3. はさみやすく、わきの下でずれにくいフラット感温部
先端が平らになった、当社独自のフラット形状を感温部に採用。わきにしっかりフィットしてずれにくいため、より正確な測定をすることができます。
4. 丸洗いとアルコール消毒に対応
医療機関での消毒を想定し、本体材質にアルコール消毒対応のABS樹脂を採用。また、本体はJIS基準に適合した防水仕様なので、丸洗いすることが可能です。ケースも丸洗いできるので、常に清潔な状態を保つことができます。
5. 前回値メモリ機能付き
いったん電源が切れたあとでも、次回に電源を入れた際に前回の測定結果を再表示するので、結果の確認に役立ちます。
主な仕様
名称 | オムロン 電子体温計 MC-677W-HP |
---|---|
型番 | 単品:MC-677W-HP、6本セット:MC-677W-HPS |
電源電圧 | DC 3.0V(リチウム電池CR1025× 1個) |
電池寿命 | 10000回以上(予測測定)、約2000回(実測測定) |
感温部 | サーミスタ |
測定方式 | 予測・実測 |
体温表示 | 3桁+℃表示、0.1℃毎 |
測定精度 | ±0.1℃(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) |
測定範囲 | 32.0~42.0℃ |
使用環境温湿度 | 周囲温度:+10~+40℃ 相対湿度:30~85%RH |
保管環境温湿度 | 周囲温度:-20~+60℃ 相対湿度:10~95%RH |
本体質量 | 約16g(電池含む) |
外形寸法 | 長さ135 × 幅17.8 × 奥行き12.4mm |
付属品 | リチウム電池CR1025×1個(内蔵)、収納ケース 取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 |
JANコードNo. | MC-677W-HP :4975479425486 MC-677W-HPS:4975479425493 |
医療機器認証番号 | 221AGBZX00303000 |
■メーカー希望小売価格:
MC-677W-HP 2,888円(税込)
MC-677W-HPS 15,750円(税込)
■販売目標:
MC-677W-HP 10万台(発売後1年間)
MC-677W-HPS 2,000セット(発売後1年間)
持ち運びに便利な6本セット
オムロン 電子体温計 MC-677W-HP
『けんおんくん』
- 報道関係者からのお問い合わせ
- 一般の方からのお問い合わせ
カスタマーサポートセンター TEL:0120-103-203