ジョギング時の消費カロリーをより正確に測定
独自のアルゴリズムを搭載 7月1日発売
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、ジョギング時の消費カロリーをより正確に測定する「オムロン Jog style HJA-300」(以下HJA-300)を、7月1日から発売します。
2007年からスタートした東京マラソンの参加申込者数は、第1回の約9万人から、2009年3月22日に開催された第3回では約26万2千人と年々増加。また、会社帰りにジョギングする人のための更衣室やシャワー設備を持ったサービスステーションなど、新しいサービスも増えはじめ、ジョギング愛好者の増加にともないジョギング関連市場は活性化しています。
また、ジョギングブームに伴い、ジョギング結果を歩数計感覚で簡単に計測できる機器へのニーズも高まっています。
このたび発売するHJA-300は、ウォーキングから運動負荷の高いジョギング時の身体活動まで正確に抽出し計算する当社独自の身体活動量演算アルゴリズム「アクティブエンジン」を搭載し、ジョギング時の消費カロリーをより正確に測定します。
当商品は、ジョギング実施時に便利なワークアウト(*1)モードにより、通常の歩数計機能に加え、ジョギング開始から終了までの消費カロリー、走行距離、走行時間、平均時速を測ることができます。ジョギングの成果がはっきり数字で表示されるので、モチベーションアップにつながります。
さらに、ウォーキング、ジョギングの両方をあわせた1日のより正確な脂肪燃焼量、消費カロリーを計算、表示しますので、日々の健康管理にも役立ちます。
7回分のワークアウト結果と、7日分の測定結果(ワークアウト結果を含めた1日の歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量)を記録するので、計画的なトレーニングに適しています。
なお、ジョギング時には、本体を付属のホルダーで腰に装着することが必要です。通常の歩数計としては、ポケットやカバンに入れるだけで歩数をカウントできるポケットインタイプです。
*1 ワークアウトとは、一般的に健康を保つための運動、シェイプアップのためのトレーニングを指す言葉。当商品では、ジョギングだけでなく、ウォーキングなど自らが意識的に行う1回分のトレーニングのことを指します。
主な特長
1. 当社独自の身体活動量演算アルゴリズム
「アクティブエンジン」により、ウォーキングからジョギング時まで、より正確な消費カロリーを計算
通常のウォーキングに加え、運動負荷の高いジョギング時の身体活動を正確に抽出し、演算する当社独自の身体活動量演算アルゴリズム「アクティブエンジン」を搭載。
ウォーキングからジョギングまで、消費カロリーをより正確に測定します。
2. ワークアウトモードで、ジョギング時の成果を表示
ワークアウトモードにより、通常の歩数計機能に加え、ジョギング開始から終了までの消費カロリー、走行距離、走行時間、平均時速が別表示されます。
ジョギングの成果がはっきり数字で表示されるので、モチベーションアップにつながるとともに、過渡な負担をかけず、無理のない距離やペースを把握しながらの効果的なジョギングが可能です。

3. 7回分のワークアウト結果と7日分の測定結果を記録
7回分のワークアウト結果と、7日分の測定結果(ワークアウト結果を含めた1日の歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量)を記録するので、計画的なトレーニングに適しています。
4. 簡単にジョギング時の歩幅設定ができる「歩幅調整モード」搭載
距離表示があるジョギングコースなどで、距離を事前に設定(100m単位)し、その距離をジョギングすると、走った歩数から自動的に歩幅を計算します。これにより、普段測りにくいジョギング時の歩幅を簡単に設定することができます。
主な仕様
| 名称/型式 | オムロン活動量計 Jog style HJA-300 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池CR2032×1個) |
| 電池寿命 | 約4.5ヶ月(1日4時間作動時) 約6.0ヶ月(1日2時間作動時、1万歩相当 ) *新品電池使用、当社試験条件による |
| 表示 | <ワークアウト結果> 時間/0'00~1440'00" 距離/0.0~999.9km 消費カロリー/0~59,999kcal 平均時速/0.0~999.9km/h <当日総計> 当日消費カロリー/0~59,999kcal 当日脂肪燃焼量/0.0~999.9g 当日歩数/0~999,999歩 |
| メモリ | <ワークアウト結果> 時間/1~7回前 距離/1~7回前 消費カロリー/1~7回前 平均時速/1~7回前 <当日総計> 当日消費カロリー/1~7日前 当日脂肪燃焼量/1~7日前 当日歩数/1~7日前 |
| 設定 | 時刻/0:00~23:59(24時間表示) 体重/30~136kg(1kg単位) 身長/100~199cm(1cm単位) 歩幅/30~250cm(1cm単位) |
| 質量 | 約28g(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅75.5×高さ33.5×奥行き11.8mm |
| 付属品 | ホルダー、ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー、お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵)、取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコードNO. | HJA-300-W/4975479405679(フレッシュホワイト) HJA-300-K/4975479405686(エナジーブラック) HJA-300-Y/4975479405693(ファインイエロー) |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:9万台(発売後1年間)

オムロン Jog style HJA-300
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先