カフ(腕帯)がぴったり巻けているかどうかをチェック
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、カフ(腕帯)がすき間なくぴったり巻けているかどうかをチェックしてお知らせする上腕式血圧計『オムロン自動血圧計 HEM-7230』(以下 HEM-7230)を3月23日から発売します。
血圧を正確に測定するには、カフを正しく装着することが大切です。カフが腕にぴったり巻けていないと、測定値に影響を与えることがあるからです。ユーザーさまからもカフがうまく巻けているかどうか自分ではわからないので、家庭での測定時に不安を感じているという声がありました。
今回発売するHEM-7230は、カフが腕に適切な強さで巻けているかをチェックし、本体の画面でお知らせをします。また、カフは血圧計本体の後ろに収納することができるので、すっきりとお使いいただけます。さらに、血圧値がひと目で確認できるレベル表示や、朝に測定した血圧の平均値が家庭での高血圧の基準値(*1)、最高135mmHg/最低85mmHg以上になるとお知らせする早朝高血圧確認機能を搭載しているので、ご家庭での本格的な血圧測定と管理に最適です。
HEM-7230と同時に、本体にカフ収納のないHEM-7220、また、お求めやすい価格のHEM-7210も発売いたします。
*1 日本高血圧学会、高血圧治療ガイドライン2009による家庭での高血圧の基準値
主な特長
1. カフぴったり巻きチェック機能付き
正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)をしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうか確認し、画面でお知らせします。

2. 血圧値レベル表示で測定結果をわかりやすく表示
血圧値のレベルを表示。家庭血圧の基準である「最高135/最低85mmHg」を超えているかどうか、血圧の状態を知る目安として簡単にチェックできます。

3. 早朝高血圧確認機能(HEM-7230, HEM-7220のみ)
朝に測定した血圧の平均値が、家庭血圧の基準値である「135/85mmHg」を超えた場合、早朝高血圧マークが点灯します。病院での測定では発見が難しい早朝高血圧の確認ができます。
4. 本体にカフを収納(HEM-7230のみ)
血圧計の本体の後ろ側にカフを収納することができます。
主な仕様
| 販売名 | オムロン自動血圧計 HEM-7230/7220/7210 |
|---|---|
| 測定精度 | 圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
| 電源 | 単3形マンガン乾電池(4個)、専用ACアダプタ(AC100V) ※HEM-7210 専用ACアダプタは別売 |
| 電池寿命 | 約300回(単3形マンガン乾電池使用時、室温23℃、腕周25cm、170mmHg加圧の場合) |
| 対象腕周 | 17~32cm ※HEM-7210 22~32cm |
| 付属品 | 腕帯、お試用電池(単3形マンガン乾電池4個)、収納ソフトケース(HEM-7220、7210のみ)、専用ACアダプタ(HEM-7210は別売)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド |
| 医療機器認証番号 | HEM-7230 221AGBZX00308000 HEM-7220 221AGBZX00281000 HEM-7210 221AGBZX00280000 |
| JANコードNo. | HEM-7230 4975479408038 HEM-7220 4975479408045 HEM-7210 4975479408052 |
■メーカー希望小売価格:オープン価格
■販売目標:HEM-7230 13万台(発売後1年間)

オムロン自動血圧計 HEM-7230
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先