第42回日本小児臨床アレルギー学会学術大会に協賛~小児喘息の吸入治療継続を支援するネブライザを展示~
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)は、2026年7月11日(土)~12日(日)の2日間、愛知県名古屋市で開催される「第42回日本小児臨床アレルギー学会学術大会」に協賛します。
当社は展示ブースにて、薬液の噴霧部に使いきりタイプのメッシュを採用し、いつでも衛生的に使用できるメッシュ式ネブライザ「NE-U200」や、本体重量約180gの手のひらサイズで持ち運びに便利なコンプレッサー式ネブライザ「NE-C803」などを紹介します。小児の吸入治療では継続的な使用が求められるため、衛生性や使いやすさ、携帯性を備えた製品を提案します。
日本小児臨床アレルギー学会は、小児アレルギー疾患の診療・研究の発展に取り組む学術団体です。近年、小児喘息は適切な治療により良好なコントロールが可能な疾患となっていますが、症状が改善すると治療継続が難しくなることも課題の一つとされています。当社は、吸入療法を支援するネブライザの提供を通じて、小児喘息をはじめとする呼吸器疾患の治療継続に貢献していきます。
当社は、呼吸器事業のビジョンとして「呼吸器疾患増悪ゼロ」を掲げ、より多くの人々の呼吸器疾患の治療と改善に役立つ機器やサービスをグローバルに展開しています。近年では喫煙習慣や大気汚染を背景に喘息やCOPDなどの呼吸器疾患に悩む人が増加する新興国を中心に、治療・症状管理を支援するサービスの普及に取り組んでいます。今後も、医学界との連携を積極的に進め、医療から信頼されるデバイスとサービスをグローバルに提供していきます。
第42回日本小児臨床アレルギー学会学術大会の概要
| 会長 | 長尾 みづほ 先生(国立病院機構三重病院臨床研究部) |
|---|---|
| 会期 | 2026年7月11日(土)~12日(日) |
| 会場 | ウインクあいち(愛知県名古屋市) |
| 詳細 | 公式ホームページをご参照ください。 https://jspca42.umin.jp/ |
今回ブースで紹介する主な商品・サービス
メッシュ式ネブライザ NE-U200
主な特長
- 使いきりタイプのメッシュでいつも衛生的ですぐに使用できる
- さまざまな角度で吸入可能。傾けても使えるため寝かせた姿勢や抱きかかえた姿勢でも使用できる
- 超音波振動子の振動を利用して薬液を送り出す方式で、運転音が気にならない
- ※医療機器届出番号:26B1X10002000043
URL:https://store.healthcare.omron.co.jp/item/NE_U200.html

NE-U200 本体

使い捨てメッシュ
ネブライザ NE-U100
主な特長
- 超音波振動子の振動を利用して薬液を送り出す方式で、運転音が気にならない
- さまざまな角度で吸入可能。傾けても使えるため寝かせた姿勢や抱きかかえた姿勢でも使用できる
- 組立パーツが少ないので組み立てしやすい。新構造の薬液ボトルにより残液量もはっきり確認できる
- ※医療機器届出番号:26B1X10002000040
URL:https://store.healthcare.omron.co.jp/item/NE_U100.html

NE-U100 本体
コンプレッサー式ネブライザ NE-C803
主な特長
- 従来のコンプレッサー式ネブライザに比べ動作音が静かな静音設計
- 本体の重さはわずか180gの手のひらサイズで、持ち運びにも便利
- 新設計により噴霧量が20%アップ*1、従来よりも短時間での吸入を実現
- *1オムロン コンプレッサー式ネブライザNE-C802と比較
- ※医療機器認証番号:26B1X10002000038
URL:https://store.healthcare.omron.co.jp/category/54/NE_C803.html

NE-C803 本体
コンプレッサー式ネブライザ NE-C28
主な特長
- 操作が簡単な家庭用のコンプレッサー式ネブライザのスタンダードモデル
- テーブルなどにおいて使用しやすいサイズ感で、家庭でも使いやすい
- スイッチを押すだけで噴霧がスタートするから、子どもからお年寄りまで簡単に操作できる
- ※医療機器届出番号:26B1X10002000007
URL:https://store.healthcare.omron.co.jp/item/NE_C28.html

NE-C28 本体
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先