活動量計 HJA-750C Active style Pro
独自のアルゴリズムで、歩行と生活活動を識別。
身体活動データを10秒ごとに記録し、
詳細なデータ解析に対応します。
身体活動データを10秒ごとに記録し、
詳細なデータ解析に対応します。
※大学、医療関係機関、健診事業者向け商品です。
一般販売はしておりません。
一般販売はしておりません。
基本情報・サポート
基本情報
| 販売名 | オムロン活動量計 Active style PRO HJA-750C |
|---|---|
| JANコード | 4975479409509 |
| 本体質量 | 約23g(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅40×高さ52×奥行き12mm |
| 電源 | リチウム電池CR2032×1 |
| 付属品 | ストラップ、ストラップ用クリップ、装着ホルダ、取扱説明書(品質保証書付き) |
| 別売品 | USB通信トレイ(型式:HHX-IT4 オープン価格) |
| その他・特記事項 | ※商品の詳細情報はこちら |
機能について
-
10秒ごとに「METs」を記録10秒ごとに歩行と生活活動を識別し、活動強度「METs(メッツ)」を測定
-
管理ソフト専用ソフトを使って、本体の設定と記録データのパソコンへの転送が可能
-
無線通信(NFC)対応簡単にデータを転送することが可能
主な特長
- 歩数
- 歩数測定
- メモリ
- 毎日の活動状況を45日分記録
- 通信機能
- NFC通信、USB通信(通信トレイ別売)
- 電池寿命
の目安 - 約2ヶ月(1日14時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による

