第67回日本人間ドック・予防医療学会学術大会に協賛
~心房細動の早期発見の重要性に関するスポンサードセミナーと企業展示を実施~
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)は、2026年9月4日(金)~5日(土)の2日間、熊本県熊本市で開催される「第67回日本人間ドック・予防医療学会学術大会」に協賛します。当社は貼り付け型心電計で長時間の心電図データを記録・解析し、結果を医療機関へ提供する長時間ホルター心電図解析サービス(HeartnoteⓇ)に関するスポンサードセミナーとブース展示を行います。
スポンサードセミナーでは、桝田出先生(三菱京都病院 糖尿病内科・人間ドック科 顧問)を座長に迎え、髙橋尚彦先生(大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授)により「~健診受診者への新しいアプローチ~健康寿命延伸に向けた長時間ホルター心電計のススメ」と題して長時間ホルター検査による無症候性心房細動の早期発見の重要性や、健診での心電図検査の意義などについてご講演いただきます。ブース展示では、「HeartnoteⓇ」に加えて、血圧測定と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計や症状を感じた時の心電図を手軽に記録できる携帯型心電計など、心疾患の早期発見や早期治療に役立つ商品とサービスを紹介します。
当社は循環器事業ビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ(ゼロイベント)」を掲げています。その実現に向けて、家庭および職域における継続的な血圧測定の普及と、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。当社は、これからも誰もが簡便に血圧測定や心電図を記録できる機器やサービスをグローバルに提供することで、世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。
第67回日本人間ドック・予防医療学会学術大会の概要
| 学術大会長 | 吉田 稔 先生(日本赤十字社 熊本健康管理センター 所長) |
|---|---|
| 会期 | 2026年9月4日(金)~5日(土) |
| 会場 | 熊本城ホール(熊本県熊本市) |
| 詳細 | 公式ホームページをご参照ください。 https://www.c-linkage.co.jp/dock67/ |
スポンサードセミナー
| セッション名 | スポンサードセミナー2 |
|---|---|
| 日時 | 2026年9月4日(金)15:30~16:30 |
| 会場 | 第4会場(熊本城ホール3F 大会議室A3) |
| テーマ | ~健診受診者への新しいアプローチ~「健康寿命延伸に向けた長時間ホルター心電計のススメ」 |
| 座長 | 桝田 出 先生(三菱京都病院 糖尿病内科・人間ドック科 顧問) |
| 演者 | 髙橋 尚彦 先生(大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授) |
今回ブースで紹介する主な商品・サービス
長時間ホルター心電図解析サービス HeartnoteⓇ
主な特長
- 本体は軽量・フレキシブル・コードレス設計で装着負担が少ない
- 防水仕様(IPX4/IPX7)で入浴時も装着可能で最大7日間の連続測定に対応
- 医療機関での診断を補完するための 長時間心電図データを取得できる
- 専用Webサイトで検査結果が確認できる
- ※医療機器認証番号:302ACBZX00015000
URL:https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/ecg-heartnote/

HeartnoteⓇ 本体

使用イメージ
心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T
主な特長
- 血圧測定と一緒に心電図を記録
- スマートフォンアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ
- 記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる
- ※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
- ※医療機器承認番号:30400BZX00028000
URL:https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/hcr-7800t.html

HCR-7800T 本体

使用イメージ

アプリ画面イメージ(心房細動の可能性を表示)
携帯型心電計 HCG-8060T
主な特長
- 携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ
- 記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類
- スマートフォンアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ
- 記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる
- ※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
- ※医療機器承認番号:30400BZX00046000
URL:https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCG_8060T_A.html

HCG-8060T 本体

使用イメージ
携帯型心電計 HCG-9010U
主な特長
- 12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる
- 本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録
-
心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト(別売)*で医療機関が確認。解析結果は、計13種類で表示される
- *本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。
- ※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です
- ※医療機器認証番号:305AABZX00067000
URL:https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCG_9010U.html

HCG-9010U本体

判読支援ソフト画面イメージ


使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先