体重体組成計 HBF-375 カラダスキャン

部位別測定で、キレイなカラダづくりをサポート。

過去からの測定値の変化を、グラフでチェック。

※一部販売店のみのお取り扱いです。

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

「カラダチャート」で、体組成の変化をチェック

今日測った測定値(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI、体年齢、部位別皮下脂肪率、部位別骨格筋率)と、過去(1日前、7日前、30日前、60日前、90日前)の各指標の測定値の変化を、グラフ化して表示。今日の最終測定値※を基準に、5段階のグラフで表示するので、体組成の変化がひと目でわかります。

  • 今日測っていない場合は、最新の測定値が基準となり、そこから1日前、7日前、30日前、60日前、90日前の変化を表示します。

測定結果表示例:「表示切替/設定」スイッチを押すと、測定結果の表示が切り替わります。


「同年齢比較」で、腕や脚など気になる部位を周りの人と比べてみよう

皮下脂肪率と骨格筋率が、同じ年齢・BMIの人の平均値と比べて多いのか少ないのかを、全身/体幹/両腕/両脚の部位別に、5段階で判定して表示。周りの人と比べて、自分のカラダがどのレベルにあるのか、ひと目でわかります。

皮下脂肪率

骨格筋率

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-375
JANコード 4975479407659
本体質量 約2.6kg(電池含む)
外形寸法 幅約304×高さ約54×奥行き約329mm
電源 単3形乾電池×4
付属品 お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項

最大計量 135 kg
最小表示 2 ~ 100 kg まで :100 g 単位
     100 ~ 135 kg まで :200 g 単位

※9歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢、同年齢比較は表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

機能について

  • カラダチャート

    部位別に、今日、1、7、30、60、90日前の各指標の測定結果を5段階のグラフで見やすく表示

  • 同年齢比較(5段階)

    部位別皮下脂肪率、部位別骨格筋率が、同じ年齢・BMIの人の平均と比べて多いのか少ないのかを5段階で判定

  • 部位別判定

    全身・体幹・両腕・両脚

  • 両手両足測定

登録人数
4人分
体重
体重表示
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階)
骨格筋率
部位別骨格筋率(0.1%単位)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(0.5~30.0)
内臓脂肪レベル判定(3段階)
皮下脂肪率
部位別皮下脂肪率(0.1%単位)
体年齢
体年齢表示(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示
BMI
BMI表示
メモリ
1・7・30・60・90日前
電池寿命の目安
1年
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る