体重体組成計 HBF-701 カラダスキャン

両手両足測定で、
気になる部位別にダイエットの
進捗状況をチェック

商品のご購入はこちら商品のご購入はこちら

特長

「Myダイエット判定」機能で、
部位別にダイエットの進捗状況をチェック

「MY基準日」と測定日の部位別の体重と皮下脂肪率、骨格筋率の変化から、4段階でダイエットの進捗状況を判定。
例えば、体重と皮下脂肪率が減り、骨格筋率が増えていると正しいダイエットが実行されていると判断し「良好」となります。
部位別にMyダイエット判定が表示されるので、気になる部位のダイエット進捗状況が簡単に確認できます。

  • 当商品で初めて測定した数値を「MY基準日」として自動記憶。「MY基準日」を変更したいときは、体組成を測定後「MY基準日」ボタンを2秒以上長押しし、設定ボタンを2度押すと、その日のデータが記憶されます。MY基準日からの体組成データの変化から、ダイエット判定をします。

「Myダイエット判定」機能で、部位別にダイエットの進捗状況をチェック

「ポジショニングチェック」で周りの人と比べてみよう

「ポジショニングチェック」で
周りの人と比べてみよう

皮下脂肪率と骨格筋率が、同じ体格/性別/年齢の人の平均値と比べて多いのか少ないのかを「全身」「両腕」「体幹」「両脚」の部位別に5段階で「ポジショニングチェック」表示します。

両手両足測定

表示部を持ち上げて測定する両手両足測定タイプ。
体型の違いや体内水分の日内変動による影響を受けにくく、より正確に測定できます。

両手両足測定

このページの先頭へ戻る

基本情報

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-701
JANコード 4975479603075
本体質量 約2.2kg(電池含む)
外形寸法 幅約300×高さ約51×奥行き約325mm
電源 単3形乾電池×4
付属品 お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
その他・特記事項

最大計量 135 kg
最小表示 2 ~ 100 kg まで :100 g 単位
     100 ~ 135 kg まで :200 g 単位

※9歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢、同年齢比較は表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。

機能について

  • MYダイエット判定

    ダイエットが正しく進んでいるかを「良好」「維持」「注意」で判定

  • 同年齢比較(5段階)

    部位別皮下脂肪率が同じ年齢・BMIの人の平均と比べて多いのか少ないのかを5段階で判定

  • 両手両足測定

登録人数
4人分
体重
体重表示
体脂肪率
体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階)
骨格筋率
部位別骨格筋率(0.1%単位)
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル(0.5~30.0)
内臓脂肪レベル判定(3段階)
皮下脂肪率
部位別皮下脂肪率(0.1%単位)
体年齢
体年齢表示(1才単位)
基礎代謝
基礎代謝表示
BMI
BMI表示
メモリ
1・7・30・60・90日前
電池寿命の目安
1年
このページの先頭へ戻る
  • 正しい使い方

    体重体組成計(両手両足測定タイプ)の正しい使い方を動画でご紹介します。ご利用の前にご覧ください。

  • よくあるご質問

    商品の使い方や測定値などについて、多く寄せられるご質問をご紹介します。

  • 消耗品・別売品

    インターネットから当社商品の消耗品・別売品のご注文をお受けします。

  • 体重体組成管理表

    毎日の体重体組成測定記録に便利な管理表がダウンロードできます。

  • 商品活用ガイド

    測定項目の解説や測定原理、正しく測定していただくためのポイントなどを紹介します。

  • オムロンヘルスケアストア

    インターネットから、オムロン健康機器をご購入いただけます。

この商品を閲覧している方へのおすすめ商品

おすすめ情報

  • ヘルシーメニュー

    ヘルシーメニュー

    生活習慣病を予防・改善するために食材選びと調理方法のポイントを知って、旬を楽しみながらヘルシーな食習慣を始めましょう。

  • 生活習慣病Q&A

    生活習慣病Q&A

    高血圧・糖尿病を中心に、生活習慣病に関する悩みや相談に、医師がお答えします。

  • ダイエットを楽しむ

    ダイエットを楽しむ

    体重やカロリーも楽しく管理。無理なく、キレイに、続けられるダイエット。

  • 体を動かす

    体を動かす

    カラダを『動かす』を楽しもう。今すぐ始められる『見える』エクササイズ。

このページの先頭へ戻る