特長
小さくて軽いから、
どこでも快適マッサージ
小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプなので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。
スイッチを押すだけの簡単操作
スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、バイブレーションが作動。心地よい刺激でマッサージを行います。再度スイッチを押すと電源が切れますが、マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。
バイブレーション機能
心地よい振動が疲れた筋肉をマッサージします。
カバーは簡単に取り外せて、
洗濯や交換が可能
カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
部屋になじむ、あたたかみのある色合いの3色展開
部屋になじむレッド、ブルー、ブラウンの3色展開。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン クッションマッサージャ HM-350シリーズ |
---|---|
カラーバリエーション |
レッド(HM-350-R) ブルー(HM-350-B) ブラウン(HM-350-BW) |
JANコード |
4975479408809
(レッド)
4975479408816 (ブルー) 4975479408823 (ブラウン) |
本体質量 | 約1.7kg(専用ACアダプタ含まず) |
外形寸法 | 幅約390×奥行き約270×高さ約105mm(本体カバーあり) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
付属品 | 専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) |
別売品 | 交換用本体カバー(さらさら生地) ・レッド:HM-350-COVR ・ブルー:HM-350-COVB ・ブラウン:HM-350-COVBW 専用ACアダプタ |
その他・特記事項 | 商品型式名 / HM-350-R、HM-350-B、HM-350-BW 医療機器認証番号 / 231AHBZX00003000 管理医療機器 「家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い」(社団法人日本ホームヘルス機器協会) |
機能について
-
小さくて軽いコンパクト設計椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます
-
スイッチを押すだけの簡単操作
-
ヒーター機能搭載
-
バイブレーション機能搭載
-
オートパワーオフ機能搭載マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れます
-
肌触りのよい、さらさら生地のカバー
-
カバーは取り外して、洗濯が可能