特長
測定姿勢チェック表示(正確測定をサポート)
前かがみの姿勢では、腹圧によって血圧が上昇し、正しい血圧測定ができません。
HCR-1801は、腕を通した可動式腕帯の角度から正しい姿勢がとれているかを判断し、画面でお知らせ。正しい角度になると、液晶表示部に表示される黒色のマークが中央部分に移動するので、正しい姿勢をとれているかどうかをひと目で確認することができます。
文字が大きく、
測定結果を確認しやすい表示画面
表示画面を従来機種比*1で117%に拡大し、文字が見やすくなりました。さらに、測定結果が家庭血圧の基準値以上だった場合に「血圧高」、測定中の脈が正しく検出されなかった場合には「不規則脈波」など、表示画面にわかりやすく文字でお知らせするので、測定中の状態や測定結果をわかりやすく表示します。
- *1「上腕式血圧計 HEM-1020」との比較
腕帯の開閉で電源を自動ON/OFF
腕帯部分を開くと自動的に電源が入るので、腕を入れて測定ボタンを押すだけで、血圧測定を開始します。測定終了後は、腕帯を閉じると電源が切れるので、電源の切り忘れの心配はありません。
らくらくサポート腕置き
手の甲までしっかりと置ける腕置きで、リラックスしながら、正しい姿勢を保って測定できます。
その他の特長
-
「早朝高血圧」確認機能
朝の1週間の平均値が「135/85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、朝と夜に測定した血圧を個別に管理。「朝週/晩週平均ボタン」を押すと、それぞれの平均値を表示します。
- ※「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています。
- ※朝週平均とは、日曜日~土曜日の朝の血圧の平均値です。
- ※晩週平均とは、日曜日~土曜日の晩の血圧の平均値です。
- 10分以内に測定した最大2回分の「平均値」、今週と過去7週間の朝・晩それぞれの「週平均」を表示
- 100回/2人分の過去の血圧値を記録
- 測定結果を記録せずに測りたいときに便利な「ゲストモード」
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-1026シリーズ |
---|---|
型式 | HCR-1801 |
JANコード | 4975479418921 |
本体質量 | 約1700g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅約179×高さ約211×奥行き約246mm |
電源 | 専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、18VA) 単2形アルカリ乾電池4個(DC6V6W) |
付属品 | 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 対象腕周 / 17~32cm 医療機器認証番号 / 305AHBZX00024000 管理医療機器 |
機能について
-
測定姿勢チェック表示
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 早朝高血圧確認機能
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大2回)の平均値
- 不規則脈波
- 不規則脈波マーク
- 腕帯
- 一体型(可動式)
- メモリ
(記憶機能) - 2人×100件
- 電池寿命
の目安 - 約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による)