特長
「早朝高血圧」確認機能
朝の1週間の平均値が「135/85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、朝と夜に測定した血圧を個別に管理。「朝平均/夜平均ボタン」を押すと、それぞれの平均値を表示します。
- ※「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています。
- ※朝週平均とは、日曜日~土曜日の朝の血圧の平均値です。
- ※晩週平均とは、日曜日~土曜日の晩の血圧の平均値です。
文字が大きく、
測定結果を確認しやすい表示画面
表示画面を従来機種比*1で117%に拡大し、文字が見やすくなりました。さらに、測定結果が家庭血圧の基準値以上だった場合に「血圧高」、測定中の脈が正しく検出されなかった場合には「不規則脈波」など、表示画面にわかりやすく文字でお知らせするので、測定中の状態や測定結果をわかりやすく表示します。
- *1「上腕式血圧計 HEM-1020」との比較
腕帯の開閉で電源を自動ON/OFF
腕帯部分を開くと自動的に電源が入るので、腕を入れて測定ボタンを押すだけで、血圧測定を開始します。測定終了後は、腕帯を閉じると電源が切れるので、電源の切り忘れの心配はありません。
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。血圧管理に特化した「かんたん血圧日記」をつかえば、朝晩の血圧値の傾向がひと目でわかり、服薬やお酒を飲んだなどの行動も簡単に記録できます。
※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
その他の特長
-
正しい測定姿勢に導く機能 測定姿勢チェック表示
腕帯部が自由に動き、正しい角度になると青いマークが中央部に表示されます。
正しい姿勢がとれていることを目で見て確認できます。
-
らくらくサポート腕置き
手の甲までしっかりと置ける腕置きで、リラックスしながら、正しい姿勢を保って測定できます。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-1026シリーズ |
---|---|
型式 | HCR-1901T |
JANコード | 4975479418914 |
本体質量 | 約1700g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅約179×高さ約211×奥行き約246mm |
電源 | 専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、18VA) 単2形アルカリ乾電池4個(DC6V6W) |
付属品 | 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 対象腕周 / 17~32cm 医療機器認証番号 / 305AHBZX00024000 管理医療機器 |
機能について
-
測定姿勢チェック表示
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 早朝高血圧確認機能
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大2回)の平均値
- 血圧値レベル
表示 - 血圧確認マーク
- 不規則脈波
- 不規則脈波マーク
- 通信機能
- Bluetooth通信
- 腕帯
- 一体型(可動式)
- メモリ
(記憶機能) - 2人×100件
- 電池寿命
の目安 - 約300回