特長
測定値を過去の記録と並べて、
簡単に比較
最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示。
かんたんに血圧値を比較できます。
朝と夜の血圧の平均値を自動計算
「血圧確認」機能
朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「血圧確認マーク」でお知らせします。
※週平均は、日曜日から土曜日までの測定データの平均値
簡単に正しく測定できる、
安心の「フィットカフ」
カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。
<適応腕周:17~36cm>
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 上腕式血圧計 プレミアム19シリーズ HCR-7409 (型式:HCR-7409) |
---|---|
JANコード | 4975479418532 |
本体質量 | 約460g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅191×高さ85×奥行き120mm |
電源 | ACアダプタ/AC100V(付属)・単3形アルカリ乾電池×4 |
付属品 | 専用カフ(型式HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4 個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 対象腕周 / 17~36cm 医療機器認証番号 / 301AABZX00021000 管理医療機器 |
機能について
-
正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 最新の測定結果と過去のデータを簡単に比較
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 腕帯
- フィットカフ
- メモリ
(記憶機能) - 2人×100回
- 電池寿命
の目安 - 300回