特長
本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単
本体とカフが一体化したチューブレスタイプの上腕式血圧計。本体に腕を通して装着し、測定ボタンを押すだけで、スムーズに測定を行うことができます。カフは内部構造の改良により、腕に巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても正確に測定することができるので、装着の向きを気にせず、右腕にも左腕にも、どちらの腕にも簡単に装着することができます。
また、テーブルなどに置いていても邪魔にならず、血圧が気になった時にすぐに測定することが可能です。
測定状態や結果を伝える
「有機ELディスプレイ」
表示部には、視認性の良い「有機ELディスプレイ」を採用。測定開始時には「Hello!」というメッセージの後、カフ(腕帯)が適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果をマークで表示します。測定終了後には、測定結果の表示のほか、測定中に体が動いたり、カフの巻き方がゆるかったりした場合には、「再測定をおすすめします」というメッセージやその理由をマークや文字で表示するので、安心して毎日の血圧測定を行えます。
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。血圧管理に特化した「かんたん血圧日記」をつかえば、朝晩の血圧値の傾向がひと目でわかり、服薬やお酒を飲んだなどの行動も簡単に記録できます。
※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-7600シリーズ |
---|---|
型式 | HCR-7608T2 |
JANコード | 4975479419980 |
本体質量 | 約240g (電池含まず) |
外形寸法 | 幅 120×高さ 85×奥行き 20mm(カフ含まず) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×4 |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 |
その他・特記事項 | 対象腕周 / 22~42cm 医療機器認証番号 / 228AGBZX00110000 管理医療機器 ・本製品は日本国内専用です。 |
機能について
-
正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 通信機能
- Bluetooth通信
- 腕帯
- フィットカフ
- メモリ
(記憶機能) - 1人×100回
- 電池寿命
の目安 - 300回