特長
測定値を過去の記録と並べて、
簡単に比較
最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示。
かんたんに血圧値を比較できます。
朝と夜の血圧の平均値を自動計算
「血圧確認」機能
朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝と夜の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には血圧確認マークでお知らせします。
※週平均は日曜日から土曜日までの測定データの平均値
暗い部屋でも結果が見やすい
「バックライト機能」
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。血圧管理に特化した「かんたん血圧日記」をつかえば、朝晩の血圧値の傾向がひと目でわかり、服薬やお酒を飲んだなどの行動も簡単に記録できます。
※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
簡単に巻けて締めつけ感を軽減する、
「e-フィットカフ」
ぴったり腕にフィットする構造なので、ずれることなく片手で簡単に、腕に巻くことができます。やわらかい素材を採用しているので、測定時の腕の締めつけによる痛みを軽減します。
<適応腕周:17~36cm>
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 上腕式血圧計 プレミアム19シリーズ HCR-7711T2 |
---|---|
型式 | HCR-7711T2 |
JANコード | 4975479424007 |
本体質量 | 約470g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅191×高さ85×奥行き120mm |
電源 | ACアダプタ/AC100V(付属)・単3形アルカリ乾電池×4 |
付属品 | 専用カフ(型式HEM-FSM50-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 対象腕周 / 17~36cm 医療機器認証番号 / 301AABZX00021000 管理医療機器 ・本製品は日本国内専用です。 |
機能について
-
正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
バックライト付き
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 朝測定した週の平均が135/85mmHg以上の場合に点灯
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 通信機能
- Bluetooth通信
- 腕帯
- e-フィットカフ
- メモリ
(記憶機能) - 2人×100回
- 電池寿命
の目安 - 300回