特長
腕を通すだけで正しい測定姿勢をつくる「可動式腕帯」
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。
一人ひとりの腕にあわせた最適加圧
2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(※)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。
※適応腕周(17~32cm)
「不規則脈波」検出機能を搭載
測定中に不規則な脈を検出すると、測定結果に不規則脈波マークが点灯します。
使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
-
大型液晶
最高/最低血圧値・脈拍数を見やすい角度で同時に表示。
-
時計
測定日時を記録。
-
記録呼出
90回分の測定値と、最新より過去3回分の平均値を表示。
-
2人分メモリ機能
2人/90回分の測定値を別々に記録。
-
押しやすい大型ボタン
電源を入れて測定ボタンを押すだけの簡単操作。
- 静音設計
- 専用ACアダプタ付き
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1000 |
---|---|
JANコード | 4975479405990 |
本体質量 | 約1.6kg(電池、専用ACアダプタ含まず) |
外形寸法 | 幅230×高さ217×奥行き228mm |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4、 ACアダプタ(付属) |
その他・特記事項 | 適応腕周 / 17~32cm 医療機器認証番号 / 218AGBZX00030A01 管理医療機器 |
機能について
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 測定ミスを
お知らせ - 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 最新3回の測定記録の平均値
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 腕帯
- 一体型(可動式)
- メモリ
(記憶機能) - 2人×90回
- 電池寿命
の目安 - 250回