上腕式血圧計 HEM-1012
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き。
「早朝高血圧」確認機能付き。
特長
「早朝高血圧」確認機能
朝の1週間の平均値が「135/85mmHg」を超えた場合には▲の「早朝高血圧マーク」が点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。 また、朝と夜に測定した血圧を個別に管理。「朝平均ボタン」「夜平均ボタン」を押すと、それぞれの平均値を表示します。
- ※「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています。
- ※朝の血圧はAM4:00~AM10:00、夜の血圧はPM7:00~AM 2:00
![「早朝高血圧」確認機能](/product/hem/img/1012_feature1.png)
腕を通すだけで正しい測定姿勢をつくる
「可動式腕帯」
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。前かがみになりがちな測定姿勢を正し、腹圧による血圧の上昇を防ぎます。さらに、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。
一人ひとりの腕にあわせた最適加圧
2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(※)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。
※適応腕周(17~32cm)
![一人ひとりの腕にあわせた最適加圧](/product/hem/img/1012_feature2.gif)
血圧管理に便利なメモリー機能
2人分のデータを84回分自動的に記録。ご夫婦別々で血圧管理ができます。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1010 |
---|---|
型式 | HEM-1012 |
JANコード | 4975479417009 |
本体質量 | 約1.6kg(電池、専用ACアダプタ含まず) |
外形寸法 | 幅230×高さ217×奥行き228mm |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4、 ACアダプタ(付属) |
その他・特記事項 | 適応腕周 / 17~32cm 医療機器認証番号 / 218AGBZX00030000 管理医療機器 |
機能について
-
バックライト(ACアダプタ使用時)
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 早朝高血圧確認機能
- 測定ミスを
お知らせ - 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
- 腕帯
- 一体型(可動式)
- メモリ
(記憶機能) - 2人×84回
- 電池寿命
の目安 - 250回