特長
腕の太い方にも対応する大口径
腕の内径を、標準タイプに比べて約30%大きくしました。
上腕周囲42cmの方まで測定いただけます。
その他の特長
- 早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マーク
- 84回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
- 「姿勢」、「体動」を検出・表示
- 別売品のプリンタ(HHX-PRINT)を本体につなぐと、測定値をプリントアウト
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1040 |
---|---|
JANコード | 4975479605291 |
本体質量 | 約2.6kg(専用ACアダプタ含まず) |
外形寸法 | 幅294×高さ271×奥行き286mm |
電源 | ACアダプタ(付属) |
付属品 | 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 適応腕周 / 22~42cm 医療機器認証番号 / 219AGBZX00119000 管理医療機器 |
機能について
-
腕周42cmまでの太腕対応
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 早朝高血圧確認機能
- 測定ミスを
お知らせ - 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
- 腕帯
- 一体型(可動式)
- メモリ
(記憶機能) - 2人×84回