特長
約1.5秒で測定開始できる
クイックスタート
電源オフの状態から測定開始までの起動時間が従来の約半分となり、すぐに測定を開始するので、忙しい朝の時間帯でもすばやく測定できます。
だれでも簡単にすぐに巻ける
新型腕帯設計
腕帯のカールの形状を見直し、どなたの手首にも、片手で簡単に着け外ししやすくなりました。
その他の特長
-
「不規則脈波」お知らせ
測定中の脈が適切に検出されていないときに「不規則脈波」マークが表示され、再測定の必要をお知らせします。
-
メモリ機能
30回/1人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 手首式血圧計 HEM-6160 シリーズ (型式:HEM-6164) |
---|---|
JANコード | 4975479417047 |
本体質量 | 約85g (電池含まず) |
外形寸法 | 幅 84×高さ 62×奥行き 21mm(カフ含まず) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2 |
付属品 | お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 対象手首周 / 13.5 ~ 21.5 cm 医療機器認証番号 / 230AGBZX00001000 管理医療機器 |
機能について
-
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 腕帯
- ぴったりフィットするカフ
- メモリ
(記憶機能) - 1人×30回
- 電池寿命
の目安 - 300回