特長
約1.5秒で測定開始できる
クイックスタート
電源オフの状態から測定開始までの起動時間が従来の約半分となり、すぐに測定を開始するので、忙しい朝の時間帯でもすばやく測定できます。
安心して正しく測定するための「血圧測定サポート機能」
-
正しい姿勢で測定できているかさらに分かりやすくなった「新測定姿勢ガイド」
手首式血圧計では、測定時に手首が心臓の高さと一致することが正確測定のポイントです。測定時に手首の位置が、正しい高さから外れているときはハートマークの上下に「-」が表示されます。正しい位置になると、液晶画面上に青く光るランプとハートマークがお知らせするので、正しい姿勢かどうかを簡単に確認することができます。
-
カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」
測定のたびに、カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ。正しいカフ装着をサポートします。
測定値が基準値以上のときにお知らせしてくれる
「血圧確認マーク」
-
測定値が家庭高血圧の基準値以上のときにお知らせする「血圧確認マーク」
毎回の測定値および直近の測定から10 分以内に測った測定記録(最大3 回)の平均値*1が、家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」以上の時に、「血圧確認マーク」が表示されます。*1 日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン2014 では、続けて測った2 回の測定記録の平均値を見ることを推奨しています。
-
週ごとの朝の血圧の平均値を表示する「朝週平均値マーク」
今週を含む過去4週間の朝の血圧の週平均値を確認できます。平均値が、家庭における高血圧の基準値以上の時に、「血圧確認マーク」が同時に表示されます。週ごとの朝の血圧の平均値を知ることで早朝高血圧の早期発見につながります。
その他の特長
-
サイレント測定*
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。*当社従来品との比較
-
超薄型ボディ
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
-
巻きやすい薄型カフ
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
-
メモリ機能
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 手首式血圧計 HEM-6230 シリーズ (型式:HEM-6230) |
---|---|
JANコード | 4975479417030 |
本体質量 | 約90g (電池含まず) |
外形寸法 | 幅 91×高さ 63.4×奥行き 13.4mm(カフ含まず) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2 |
付属品 | お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 対象手首周 / 13.5 ~ 21.5 cm 医療機器認証番号 / 230AGBZX00003000 管理医療機器 |
機能について
-
正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」正しい測定姿勢かどうかをお知らせする「新測定姿勢ガイド」を搭載
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 早朝高血圧確認
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 腕帯
- 巻きやすい薄型カフ
- メモリ
(記憶機能) - 2人×100回
- 電池寿命
の目安 - 300回