特長
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」
手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
-
ランプと液晶表示で、測定時の血圧計の正しい位置を教えてくれます。
-
測定後は測定結果と一緒に、正しい手首の位置で測れたかどうかを液晶に表示します。
測定結果がわかりやすい「血圧確認機能」
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値*1とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
*1「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています。
-
測定した血圧値が135/85mmHg以上の場合点灯します。
-
朝測定した週の平均値が135/85mmHg以上の場合点灯します。
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。血圧管理に特化した「かんたん血圧日記」をつかえば、朝晩の血圧値の傾向がひと目でわかり、服薬やお酒を飲んだなどの行動も簡単に記録できます。
※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
その他の特長
-
サイレント測定*
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。*当社従来品との比較
-
超薄型ボディ
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
-
巻きやすい薄型カフ
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
-
メモリ機能
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 手首式血圧計 HEM-6230シリーズ (型式:HEM-6233T) |
---|---|
JANコード | 4975479417160 |
本体質量 | 約90g (電池含まず) |
外形寸法 | 幅 91×高さ 63.4×奥行き 13.4mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2 |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 |
その他・特記事項 | 対象手首周 / 13.5〜21.5cm 医療機器認証番号 / 230AGBZX00003000 管理医療機器 ・本製品は日本国内専用です。 |
機能について
-
正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 早朝高血圧
確認 - 早朝高血圧確認
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 通信機能
- Bluetooth通信
- 腕帯
- 巻きやすい薄型カフ
- メモリ
(記憶機能) - 2人×100回
- 電池寿命
の目安 - 300回