特長
使いやすい「ワンプッシュスイッチ」
測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。
初めての方でも簡単に使えます。
![使いやすい「ワンプッシュスイッチ」](/product/hem/img/8712_feature0.jpg)
ソフトな装着感の軟性腕帯
腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
<適応腕周:22~32cm>
その他の特長
- 前回値メモリ機能
-
腕の細い方や太い方も測定OK
細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm>
<太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-7120シリーズ (型式:HEM-8712) |
---|---|
JANコード | 4975479409851 |
本体質量 | 約250g (電池含まず) |
外形寸法 | 幅103×高さ80×奥行き129mm |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) |
付属品 | 腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 |
別売品 | ACアダプタ(型式:HHP-AM01) 太腕用腕帯(型式:HEM-RML31、対象腕周:32~42cm) 細腕用腕帯(型式:HEM-CUFF-S24GY、対象腕周:17~22cm) |
その他・特記事項 | 対象腕周 / 22~32cm 医療機器認証番号 / 225AABZX00102000 管理医療機器 |
機能について
-
細腕用腕帯対応(別売)、太腕用腕帯対応(別売)
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 腕帯
- 軟性腕帯
- メモリ
(記憶機能) - 前回値メモリ
- 電池寿命
の目安 - 300回