上腕式血圧計 HEM-8731
大きな文字で測定結果が見やすい、
カフすっきり収納タイプ。
カフすっきり収納タイプ。
※一部販売店のみのお取り扱いです。
特長
カフを本体に「すっきり収納」
血圧計の本体にカフを収納することができます。
簡単に正しく測定できる、
安心の「フィットカフ」
カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。
<適応腕周:17~36cm>
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。
その他の特長
-
使いやすい気配り設計
- 測定結果が見やすい大きな文字表示
- 直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
- 60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-8731 |
---|---|
JANコード | 4975479409677 |
本体質量 | 約640g (電池含まず) |
外形寸法 | 幅183×高さ99×奥行き230mm |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) |
付属品 | 腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 |
別売品 | ACアダプタ(型式:HHP-AM01) |
その他・特記事項 | 対象腕周 / 17~36cm 医療機器認証番号 / 225AABZX00103A01 管理医療機器 |
機能について
-
正しく巻けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」
-
腕帯収納
-
オムロン独自の血圧測定技術
主な特長
- 測定ミスを
お知らせ - 体動による測定ミスをお知らせ
- 平均値表示
- 10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値
- 不規則脈波
- 不規則脈波表示
- 腕帯
- フィットカフ
- メモリ
(記憶機能) - 2人×60回
- 電池寿命
の目安 - 300回