音波式電動歯ブラシ HT-B303 メディクリーン
軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
独自の立体微振動「マルチアクション」により、
歯垢除去力は手みがきの約5倍
独自の立体微振動「マルチアクション」により、
歯垢除去力は手みがきの約5倍
対応する替えブラシについて
※一部販売店のみのお取り扱いです。
特長
軽くて持ちやすく、
磨きやすいコンパクトサイズ
重さは46g、長さは195mm(各ブラシ含む)。持ちやすくて磨きやすい、コンパクトサイズです。
独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
タテ・ヨコ方向の振動を組み合わせた、オムロン独自の立体微振動「マルチアクション」が、歯垢をしっかり除去。1分間に約25,500回の高速振動「クリーンモード」ですばやく歯垢を除去します。歯垢除去ブラシを使用して、クリーンモードでブラッシングした時の歯垢除去力は、手みがきをした時の約5倍です。
※写真はイメージです
しっかり歯垢を除去
「歯垢除去ブラシ(SB-172)」
3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨ける。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B303 |
---|---|
カラーバリエーション |
ホワイト(HT-B303-W) ピンク(HT-B303-PK) |
JANコード |
4975479417474
(ホワイト)
4975479417481 (ピンク) |
本体質量 | 約46g(ブラシ含む),充電器 約115g |
外形寸法 | 全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm |
電源 | AC100~110V 50/60Hz |
付属品 | 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、ブラシスタンド、充電器、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
別売品 | 幅広プレミアムブラシ SB-122 (2本入り) 歯垢除去ブラシ SB-172 (2本入り) 歯周ケアブラシ SB-182 (2本入り) 歯垢除去コンパクトブラシ SB-142 (2本入り) ステイン除去ブラシ SB-132 (2本入り) すき間みがきブラシ SB-192 (2本入り) |
機能について
-
充電式電動歯ブラシ
主な特長
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- 方式
- 音波式
- モード
- クリーンモード
- 付属ブラシ
- 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)
- 歯みがき時間
ナビタイマー - あり
- 充電式
- AC100-110V