特長
歯垢をすみずみまで除去する
「タテ・ヨコ振動」
ブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる「タテ振動」と、歯の表面をキレイにし、歯と歯茎の境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる「ヨコ振動」を組み合わせた、オムロン独自のタテ・ヨコ振動が、手みがきでは落としにくい部分の歯垢までしっかり除去します。
目的に合わせて選べる、
3種類のブラシ
3種類のブラシヘッドが付属。目的やお好みに合わせて使い分けることができます。
-
歯垢除去ブラシ(SB-172)
3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。
-
歯周ケアブラシ(SB-182)
2種類の微細毛が歯の表面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットをやさしく磨きます。
-
ステイン除去ブラシ(SB-132)
2種類のスパイラル毛が歯の表面に付着したステインを効果的にかき出します。
また、別売の幅広プレミアム(SB-122),歯垢除去コンパクト(SB-142),すき間みがきブラシ(SB-192)も使用できます。
カラフルな本体カラー
ホワイト、ゴールドのカラフルな2色展開。ガラスのような質感のデザインなので、洗面台に調和します。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319 |
---|---|
カラーバリエーション |
ホワイト(HT-B319-W) ゴールド(HT-B319-GD) |
JANコード |
4975479416910
(ホワイト)
4975479416934 (ゴールド) |
本体質量 | 本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g |
外形寸法 | 本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm |
電源 | AC100~110V 50/60Hz |
付属品 | 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
別売品 | 幅広プレミアムブラシ SB-122(2本入り) 歯垢除去ブラシ SB-172(2本入り) 歯周ケアブラシ SB-182(2本入り) 歯垢除去コンパクトブラシ SB-142(2本入り) ステイン除去ブラシ SB-132(2本入り) すき間みがきブラシ SB-192(2本入り) |
機能について
-
充電式電動歯ブラシ
主な特長
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- 方式
- 音波式
- モード
- クリーンモード/歯ぐきケアモード
- 付属ブラシ
- 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)
- 歯みがき時間
ナビタイマー - 30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせ
- 充電式
- AC100~110V 50/60Hz