特長
お子様からお年寄りまで簡単操作
スイッチを押すだけで、どなたでも操作ができます。
ネブライザキットの洗浄、お手入れも簡単です。
![お子様からお年寄りまで簡単操作](/product/ne/img/c28_feature0.png)
防水スイッチカバー
薬液などの浸入を防ぎます。
![防水スイッチカバー](/product/ne/img/c28_feature1.jpg)
噴霧量は約0.4ml/分※
※常温(23℃、65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時、薬液の種類などにより異なります。
専用キャリングバッグ付
収納時、持ち運び時に便利です。
オムロン独自の高効率V.V.T.ネブライザキットの採用により、
効果的な吸入治療ができます
-
Virtual Valve Technology
高効率V.V.T.ネブライザキットは、独自の技術(バーチャル・バルブ・テクノロジー)の採用により、空気中に排出される無駄なエアロゾルを減少させます。また従来多く利用されているシリコン弁を用いず、全てポリプロピレンでできているので洗浄しやすいのが特徴です。
- エアロゾル出口と呼気排気口の構造を工夫し、シリコン状の弁なしで呼気弁機能を有するマウスピース
- 空気取り入れスリットの構造を工夫し、シリコン状の弁なしで吸気弁機能を有するキャップと外気導入管
-
V.V.T.とは…
これまで合成ゴムやシリコンの弁を使用して得ていた吸排気の整流効果を、マウスピースに内蔵されたドーム形状と両側のスリット、及びネブライザキット後部のキャップのスリット形状によりつくりだすものです。これにより、これまで気にしていたゴム弁に付く汚れや、破れを気にせずネブライザをご使用頂けます。
![Virtual Valve Technology](/product/ne/img/c28_feature2.png)
※イラストは機能を説明するためのイメージ図です
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C28 |
---|---|
JANコード | 4975479404504 |
本体質量 | 約1.9kg(本体のみ) |
外形寸法 | 幅約170×高さ約103×奥行き約182mm |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
付属品 | ネブライザキット1組・吸水管 / バッフル(予備用)1個・送気ホース1本・交換用エアフィルタ5個・マウスピース1個・吸入マスク(小)1個・吸入マスク(小)用アダプタ1個・キャリングバッグ1個・取扱説明書(品質保証書付き)1冊・医療機器添付文書1枚 |
その他・特記事項 | 消費電力 / 58W 噴霧能力 / 約0.4mL/分(キャップなし) 薬液ボトル容量 / 最大7mL 医療機器届出番号 / 26B1X10002000007 一般医療機器 |
主な特長
- 噴霧粒子径
分布 - MMD約5μm
- 噴霧方式
- コンプレッサー式
- 噴霧能力
- 約0.40mL/分
- 薬液槽容量
- 最大7mL
- 最低霧化可能
薬剤量 - 約2mL
- 適正薬剤量
- 2mL~7mL
- 薬液ボトル
残液量 - 約0.5mL
- 消費電力
- 58W