特長
運転音が気にならない静音設計
超音波振動を利用したメッシュ式ネブライザはコンプレッサー式ネブライザと比較すると、23dBA※以下とわずかな運転音しかしないため、外出先や家族が寝静まった夜でも、周囲を気にすることなく使うことができます。
※dBAの身近な例として、木の葉のふれあう音程度が20dBAになります。
コンプレッサー式と異なり音がしないため、むずかる子どもにも使いやすく、また周囲を気にせず夜間のご使用にもおすすめです。
![運転音が気にならない静音設計](/product/ne/img/u150_feature1.jpg)
さまざまな角度で吸入可能
傾けても使えるため、幼児を抱きかかえたり、横に寝かせたままでも使えます。
![さまざまな角度で吸入可能](/product/ne/img/u150_feature2.jpg)
使いやすく・お手入れのしやすい、
新構造の薬液ボトル
組立パーツが少ないので、初めての方でも組み立てやすく、お手入れカンタン。
さらに、新構造の薬液ボトルで、薬液が注ぎやすくなり、残液量もはっきり確認できます。
![使いやすく・お手入れのしやすい、新構造の薬液ボトル](/product/ne/img/u150_feature3.jpg)
軽量・コンパクトで携帯に便利
軽量・コンパクトサイズなので、家の中ではもちろん、外出先などへの携帯も便利。本体重量120gと軽量で、単3乾電池2本で使用でき、コンセントにつなぐ必要がないので、外出先などへの持ち運びができ、急な発作にも対応できます。
![軽量・コンパクトで携帯に便利](/product/ne/img/u150_feature4.jpg)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100 |
---|---|
JANコード | 4975479404634 |
本体質量 | 約120g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅約38×高さ約130×奥行き約60mm |
電源 | AC 100V 50-60Hz(専用ACアダプタ使用)、DC 3V(単3形アルカリ乾電池2個)またはDC 2.4V(単3形ニッケル水素電池2個) |
付属品 | お試し用電池(単3形アルカリ乾電池2個)、本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)(PVC)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ(2個)、ソフトケース、取扱説明書 |
別売品 | 医療機器届出番号 / 26B1X10002000041(NE-U150) 医療機器届出番号 / 26B1X10002000040(NE-U100) 一般医療機器 |
機能について
-
電池寿命 連続4時間※、1日30分使用で約8時間※生理食塩水噴霧時、薬液の種類などにより変化します。
主な特長
- 噴霧粒子径
分布 - MMAD 5μm以下(EN13544-1に準拠 自社測定での代表値)
- 噴霧方式
- メッシュ式
- 噴霧能力
- 0.25~0.90 mL/min*
*水温23℃、0.9%の生理食塩水(3ml)を30°の噴霧角度で測定した社内データの代表値。薬液などの種類により変化します。 - 薬液槽容量
- 10mL
- 適正薬剤量
- 約2~10mL
- 消費電力
- 約1.2W