特長
使いきりタイプのメッシュでいつも衛生的
すぐに使用できる
毎回新品に交換できるディスポーザブルタイプのメッシュにより、毎使用後に必要だったメッシュ部の洗浄が不要になり、メンテナンス性と衛生面が大幅に向上しました。目詰まりやメッシュの破損のリスクがなくなり、いつも清潔で必要なときに素早く対応できます。
メッシュを使いきりタイプにすることによで、繊細なメッシュの洗浄と乾燥が不要になりました。いつでも誰でも清潔使用できます。
![](/product/ne/img/u200_feature1.jpg)
パーツが少なく、組立・お手入れ簡単
パーツが従来のものより少ないため取付簡単ですぐに使用可能。洗浄、乾燥のメンテナンス負担を軽減。
さまざまな角度で吸入可能
傾けても使えるため寝かせた姿勢でも使えます。また、運転音がしないため夜間でも周りを気にせず吸入できます。
![](/product/ne/img/u200_feature2.jpg)
運転音が気にならない
メッシュ式ネブライザは超音波振動子の振動を利用して薬液を送り出す方式ため、コンプレッサー方式のネブライザに比べて運転音が小さく、25dBA※以下とほとんど気になりません。そのため、外出先や家族が寝静まった夜でも、周囲を気にすることなく使用できます。
※20dBAは木の葉のふれあう音程度
軽量・コンパクトで携帯に便利
シンプルなポケットサイズでどこへでも手軽に持ち運べます。
軽量・超コンパクトだから会社・学校・旅先への携帯もラクラク。収納ケース付。
![](/product/ne/img/u200_feature3.jpg)
使いやすく・お手入れのし易い 薬液ボトル構造
薬液ボトルが大きく、薬液を注ぎやすくなりました。残液量もはっきり見えます。
ACアダプタ対応
![](/product/ne/img/u200_feature4.jpg)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U200 |
---|---|
本体質量 | 約110g(電池含まず) |
外形寸法 | 幅約45×高さ約125×奥行き約70mm |
電源 | AC 100V 50-60Hz(専用ACアダプタ使用)、DC 3V(単3形アルカリ乾電池2個)またはDC 2.4V(単3形ニッケル水素電池2個) |
付属品 | 薬液ボトル、使いきりタイプのメッシュ(30個)、マウスピース、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池2個)、吸入マスク(M)(PVC)、収納ケース、取扱説明書、クイックマニュアル、医療機器添付文書 |
別売品 | 医療機器届出番号 / 26B1X10002000043 一般医療機器 |
機能について
-
電池寿命 連続3時間
主な特長
- 噴霧粒子径
分布 - MMAD 約5μm
- 噴霧方式
- メッシュ式
- 超音波周波数
- 約180kHz
- 噴霧能力
- 0.25~0.90 mL/min
- 薬液槽容量
- 最大10mL
- 最低霧化可能
薬剤量 - 約0.5mL
- 適正薬剤量
- 10mL以下
- 薬液ボトル
残液量 - 約0.5mL
- 消費電力
- 約1.2W