オムロン 心電図管理ソフト HCG-SOFT-3
ソフトウェア概要
「オムロン 心電図管理ソフト」は、本体のメモリに保管されている心電図データをパソコンに取り込み、記録を閲覧したり、印刷したりできるソフトウェアです。
1. 医療機器の情報
一般的名称 | 発作時心臓活動記録装置 |
---|---|
販売名 | 「オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U」の構成品 オムロン 心電図管理ソフト HCG-SOFT-3 |
医療機器認証番号 | 305AABZX00067000 |
製造販売元 | オムロン ヘルスケア株式会社 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 |
分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
2. 名称
オムロン 心電図管理ソフト HCG-SOFT-3
Ver.1.0.0
3. 本ソフトウェアの使用対象製品
携帯型心電計 HCG-9010U
動作環境
パソコン | パソコン本体にUSBポートを装備したPC/AT互換機 |
---|---|
OS | 日本語版Microsoft® Windows 10 (64/32bit) 日本語版Microsoft® Windows 11 (OSをアップグレードしてご使用になる場合は、上記OSに該当しても動作保証外となりますのでご了承ください) |
CPU | Intel® Pentium® 互換プロセッサ 2.10GHz 以上 (推奨 Intel® Core(TM) i5 互換プロセッサ 2.70GHz 以上) |
メモリ | 4GB以上 |
ハードディスクの 空き容量 |
150MB以上の空き容量(推奨450MB以上) (Windowsやアプリケーションが必要とする作業用ファイルの容量は除く) |
画面サイズ | XGA(1024×768)以上 |
インターフェース | USBコネクタ Type-A(USB Revision2.0準拠) |
プリンター | A4サイズが印刷できるプリンター |
その他 | Adobe Acrobat Reader *1 |
- *1取扱説明書などをご確認頂くにはAcrobat Readerが必要です。
【ご注意】本ソフトウェアをご利用する際の注意点
本ソフトウェアに関して
本製品はオムロン 携帯型心電計 HCG-9010U(以下、「心電計」と記します)で記録した心電図データ(心拍数、心電図波形)を管理、閲覧、印刷できるソフトウェアです。
あくまでも医師がその心電図データを診察の参考にするものであり、診断を行うものではありません。
- 心電図データの自己判断や、自己判断による治療は危険です。
心電図データ(心電図波形)や、心電計が解析して表示されるメッセージは自分で判断せず、医師にご相談ください。
心電図データの自己判断は、病状の悪化につながることがあります。 - 本製品で表示する値は、記録した時点での結果です。
病状は急変することがありますので、本製品の表示結果にかかわらず、気になる症状がある場合は医師にご相談ください。 - 心電図は心臓の状態を調べる有効な検査ですが、心臓のすべての変化・病状を表現するものではありません。
心電図の解析結果が「乱れなし」と表示されても、症状がある場合は医師にご相談ください。
ソフトのご使用にあたっては、取扱説明書をお読みください。
取扱説明書は下記の手順に従ってお読みください。
- 心電図管理ソフトのメニューから、[ヘルプ]-[取扱説明書]をクリックしてください。
インストール手順
準備
- 本ソフトウェアのインストールは、Administrator権限、または管理者権限のあるユーザーで実施してください。
- インストールを始める前に、実行中のすべてのアプリケーションを終了しておいてください。
- ウィルスチェックプログラムが起動していると、本製品のセットアッププログラムが実行できない場合があります。そのようなときは、ウィルスチェックプログラムを終了させてからインストールを実行してください。
- ソフトウェア使用許諾契約書を必ずご確認いただいたうえで、「同意してダウンロードする」をクリックしてソフトウェアをパソコンにダウンロードしてください。
- ダウンロードした「HCG-SOFT-3_Setup_1_0_0.exe」ファイルをダブルクリックしてください。
- インストール手順に従い、インストールを行ってください。
ソフトウェア使用許諾書
本契約は、オムロン ヘルスケア株式会社(以下オムロンといいます)が、お客様(以下使用者といいます)にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。
- 本「ソフトウェア」とは、このパッケージに含まれるコンピュータ・プログラム及びその関連する技術資料等の全てを含みます。ソフトウェアの著作権は、オムロンまたはオムロンに使用許諾している第三者に帰属し、本契約により使用者に移転することはありません。
- オムロンは、使用者が自己の保有する単一コンピュータに限定してソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。
- 使用者は、ソフトウェアをオムロンの事前の書面による同意なしに第三者に再使用許諾、譲渡または、貸与することはできません。
- 使用者は、ソフトウェアを複製することができません。また、ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング及びそれに類する行為を行うこともできません。
- 使用者は、ソフトウェア内の対象プログラムのみ使用する権利を有します。
- 使用者はソフトウェアの内容について本契約期間中およびその終了後も秘密として保持し、第三者に開示しないものとします。
- 本ソフトウェアの交換は、オムロンのソフトウェアの保証責任の全てを定めるものであり、オムロンはソフトウェアの欠陥、不具合、バグ等により発生した、使用者の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。
- 本ソフトウェアは使用者がオムロンの機器により得た心電図波形や解析結果の正確性を保証するものではありません。心電図波形や解析結果については必ず医師等の専門家による診断を受けてください。
- 使用者が本契約に違反した場合、オムロンは使用者に通知することによりソフトウェアの使用許諾を終了させることができます。その場合使用者はソフトウェア及びその全ての複製物をオムロンに返却しなければなりません。
- 本契約に関する紛争については、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。