特長
簡単に交換可能な腕帯ユニット
別売品として交換用腕帯ユニットをご用意。
店舗でも簡単に交換することが可能となりました。腕帯の交換タイミングも機器からお知らせ。
USBで測定データの通信が可能
USBケーブルでデータ通信可能。
健太郎HBP-9030とパソコンなど端末機器に接続して直接測定値を転送できます。
![USBで測定データの通信が可能](/product/hem/img/9030_feature1.png)
正しい測定姿勢に導く正確サポート機能
-
正確測定Navi
測定姿勢をイラストと音声ナビで正確サポート。
-
ひじ検知センサ
ひじ検知センサにより、正しい腕の位置をお知らせします。
-
可動式腕帯
腕帯が可動するため背の高い方も無理なく正しい姿勢で測定できます。
![正しい測定姿勢に導く正確サポート機能](/product/hem/img/9030_feature2.jpg)
腕の細い人から太い人(腕周17~42cm)まで
広範囲に測定
多様な印字パターン
血圧・脈拍数だけではなく高血圧に対する知識などのコメントも印字できます。
![多様な印字パターン](/product/hem/img/9030_feature3.png)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | 自動血圧計 HBP-9030シリーズ (型式:HBP-9030) |
---|---|
本体質量 | 約5.5kg |
外形寸法 | 約460(W)×270(H)×420(D)mm ※アームレストを除く |
電源 | AC100V 50/60Hz |
付属品 | アームレスト・プリンタ用紙・専用ACアダプタ・電源ケーブル・取扱説明書・医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 消費電力:70VA 表示方法:デジタル表示方式 医療機器認証番号:231ABBZX00007000 |
機能について
-
腕の細い人から太い人(腕周17~42cm)まで対応します。
-
測定後は、測定結果を音声でお知らせします。
-
測定結果のプリントアウトにオリジナルメッセージを入れることができます。