特長
スリムタイプで軽量
薄くて軽いので、ウォーキング時にも邪魔になりません。
シンプル機能の
ポケットインタイプ
歩数をしっかり確認したい方にお勧めです。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 歩数計 HJ-320 |
---|---|
カラーバリエーション |
ホワイト(HJ-320-W) ブラック(HJ-320-BK) |
JANコード |
4975479416156
(ホワイト)
4975479416163 (ブラック) |
本体質量 | 約 20g(電池含む) |
外形寸法 | 縦約 31×横約 75×厚さ約 8mm |
電源 | リチウム電池CR2032×1 |
付属品 | お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き) |
機能について
-
ポケットIN式歩数計
-
スリムタイプ
主な特長
- 歩数
- 歩数測定
- 距離
- 距離表示
- 時刻
- 時刻表示
- 電池寿命
の目安 - 約 6 カ月(1日12時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による