特長
1ボタン1表示の簡単操作。
文字も大きく使いやすい。
ボタン1つにつき、表示内容が1つなので、操作が簡単です。
文字も大きめサイズで表示が見やすく、歩いた記録が簡単に確認できます。
![1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい。](/product/hja/img/325_feature0.jpg)
過去最高歩数の上位3つの記録を表示。
自分の最高記録がわかるので、歩く励みに。
過去の最高歩数から上位3つの記録を表示する「マイベスト3」機能を搭載。最高歩数を記録した歩数と日付(年、月、日)を1位から3位まで表示します。
※1万歩以上のデータが対象。
本体のマークボタンを押すと、マイベスト1位の歩数と達成年月日を表示。カンムリマークを押すごとに、2位、3位と表示が切り替わります。
![過去最高歩数の上位3つの記録を表示。自分の最高記録がわかるので、歩く励みに。](/product/hja/img/325_feature1.png)
シンプル機能の
ポケットインタイプ
本体のボタンを押すごとに、表示が切り替わります。
持ちやすい縦型デザインで、ボタン操作も簡単です。
![シンプル機能のポケットインタイプ](/product/hja/img/325_feature5.png)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 歩数計 HJ-325 |
---|---|
カラーバリエーション |
ホワイト(HJ-325-W) ピンク(HJ-325-PK) ブルー(HJ-325-B) |
JANコード |
4975479409349
(ホワイト)
4975479409370 (ピンク) 4975479409363 (ブルー) |
本体質量 | 約23g(電池含む) |
外形寸法 | 縦約57×横約42×厚さ約13mm |
電源 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
付属品 | 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書(品質保証書付き) |
機能について
-
マイベスト3過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象となります。
-
ポケットIN
主な特長
- 歩数
- 歩数測定
- 時刻
- 時刻表示
- メモリ
- 7日間メモリ
- ポケットIN
- ポケットIN
- 電池寿命
の目安 - 約6カ月
(1日14時間装着時)