特長
「早歩き歩数」を個別にカウントし、
早歩き目標時間を表示
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。
毎日の目標活動カロリーの
達成度を
わかりやすく表示
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。目標活動カロリーを達成するには、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
歩数や活動カロリーのデータを、
iPhone/Androidスマートフォンアプリで簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などのデータを簡単に確認・管理することができます。
※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 活動量計 HJA-331T |
---|---|
カラーバリエーション |
ホワイト(HJA-331T1-JW) ブラック(HJA-331T1-JBK) |
JANコード |
4975479416200
(ホワイト)
4975479416194 (ブラック) |
本体質量 | 約28g(電池含む) |
外形寸法 | 縦約33×横約78×厚さ約12mm |
電源 | リチウム電池CR2032×1 |
付属品 | お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) |
その他・特記事項 | 本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。 |
機能について
-
毎日の目標活動カロリーの達成度合いをお知らせ
-
1日の総消費カロリーを表示
-
早歩き歩数を個別表示
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
ポケットIN
主な特長
- 歩数
- 歩数測定
- 早歩き歩数
- 早歩き歩数表示
- 距離
- 距離表示
- 消費カロリー
- 総消費カロリー表示
- 脂肪燃焼量
- 脂肪燃焼量表示
- 時刻
- 時刻表示
- メモリ
- 14日間メモリ(本体への表示は7日分)
- 通信機能
- Bluetooth通信
- 目標管理設定
- 目標達成までに必要な活動時間の目安表示、目標達成インジケータ
- ポケットIN
- ポケットIN
- 電池寿命
の目安 - 約3ヶ月