特長
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、管理することができます。
測定データはCSVファイルに出力できるので、簡単に医師と共有することができます。
※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
![iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理](/product/hpo/img/hpo-200t3_feature1.png)
「脈波検出不安定お知らせ」で正しい測定をサポート
測定時、脈波が不安定で機器側で検出できないときに画面に「?」を表示し再測定を促します。「?」が表示される場合、指先の冷えやむくみ、外乱光などの影響により正しく測定できていない可能性があります。測定時の注意事項を確認し再測定することで正しく測定できます。
![脈波表示で誰でもかんたんに測定](/product/hpo/img/hpo-200t3_feature2.png)
有機EL採用、見やすい画面
ディスプレイにはカラー有機ELを採用しているので、暗い場所でも測定結果が明るく、くっきりと表示されます。
※表示の見間違いには十分にご注意ください。
![有機EL採用、見やすい画面](/product/hpo/img/hpo-200t3_feature3.png)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン パルスオキシメータ HPO-200T3 |
---|---|
JANコード | 4975479698224 |
本体質量 | 約55g(電池含む) |
外形寸法 | 約縦58.5×横34×厚さ36mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池2個 |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、購入者記録票 |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 304AHBZX00017A01 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
機能について
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
ディスプレイにはカラー有機ELを使用
-
表示方向を測定者側からのみに固定数値の読み間違いを防止
主な特長
- SpO2測定範囲
- 表示範囲:0〜100%(1%単位)、測定精度:±2%(80〜100%)±3%(70〜79%)規定せず(69%以下)、最小表示単位:1%
- 脈拍数測定範囲
- 表示範囲:28〜255拍/分(1拍/分単位)、測定精度:±2拍/分(30〜99拍/分)±2%(100~250拍/分)規定せず(29拍/分以下、251拍/分以上)、最小表示単位:1拍/分