特長
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、管理することができます。
測定データはCSVファイルに出力できるので、簡単に医師と共有することができます。本体には30回分のメモリ機能があるので、アプリにデータ転送を忘れた場合は、まとめてデータ転送が可能です。
※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
![iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理](/product/hpo/img/hpo-300t_feature1.png)
医療機関、福祉施設でもつかえる
本体のボタンを押すと表示が180度回転するので、医師側からも、測定者本人側からも、簡単に測定値が確認できます。また10万回測定できる耐久性を備えています。機器の外側・内側ともに消毒用アルコールを含ませた布などでのふき取りが可能で、衛生的に使用できます。
![医療機関、福祉施設でもつかえる](/product/hpo/img/hpo-300t_feature2.jpg)
周囲の光を取り込まないデザインで、外乱光の影響を軽減
測定時に周囲の明かり(外乱光)が本体内部のセンサーに当たると、測定誤差が出ることがあります。本製品は装着時も機器の側面が覆われるデザインを採用しているので、外乱光の影響を軽減します。
![周囲の光を取り込まないデザインで、外乱光の影響を軽減](/product/hpo/img/hpo-300t_feature3.png)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン パルスオキシメータ HPO-300T |
---|---|
JANコード | 4975479698217 |
本体質量 | 約60g(電池含む) |
外形寸法 | 約縦61.5×横32×厚さ31.5mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池2個 |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、購入者記録票 |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 303AGBZX00010000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
機能について
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
ディスプレイにはカラー有機ELを使用
-
180度回転するディスプレイを採用測定者本人からも、相手側からも、測定値が確認できます。
主な特長
- SpO2測定範囲
- 表示範囲:0〜100%(1%単位)、測定精度:±2%(70〜100%)規定せず(69%以下)、最小表示単位:1%
- 脈拍数測定範囲
- 表示範囲:28〜255拍/分(1拍/分単位)、測定精度:±2拍/分(30〜99拍/分)±2%(100~250拍/分)規定せず(29拍/分以下、251拍/分以上)、最小表示単位:1拍/分
- 測定光
- 波長(出力):赤色光:660±3nm(3.2mW)、赤外光:905±10nm(2.4mW)
- メモリ
- 30件
- 電池寿命
- 約2000回(30秒/回)※当社試験条件による