音波式電動歯ブラシ HT-B304 メディクリーン
軽くて持ちやすい、簡単操作のスタンダードモデル
ケアの目的に合わせて選べる、4種類のブラシヘッド(付属)
ケアの目的に合わせて選べる、4種類のブラシヘッド(付属)
対応する替えブラシについて
※一部販売店のみのお取り扱いです。
特長
持ちやすく、磨きやすい
コンパクトサイズ
重さは46g、長さは195mm(各ブラシ含む)。持ちやすくて磨きやすい、コンパクトサイズです。
ケアの目的に合わせて選べる、
4種類のブラシヘッド(付属)
しっかり歯垢除去したい方へ「歯垢除去ブラシ(SB-172)」、歯ぐきの衰え、歯周病が気になる方へ「歯周ケアブラシ(SB-182)」、歯の沈着汚れが気になる方へ「すき間みがきブラシ(SB-192)」、一気に歯のすみずみまで効率よく磨きたい方へ「幅広プレミアムブラシ(SB-122)」の4種類をご用意。
ブラシを使い分けることで、歯周病や歯ぐきの衰え、口臭、歯の着色汚れといった、お口の悩みに合わせたケアが可能です。
-
歯垢除去ブラシ(SB-172)
3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかりみがきたい方におすすめです。
-
歯周ケアブラシ(SB-182)
1穴に約150本の極細毛が歯垢をかき出します。やさしくみがきたい方におすすめです。
-
すき間みがきブラシ(SB-192)
歯並びが悪くてみがきづらいところや歯間などを、1カ所ずつ丁寧にみがけます。
-
幅広プレミアムブラシ(SB-122)
植毛面積約2倍(※)の幅広ブラシで、より効果的に歯垢を除去。
※自社比較
独自の立体微振動「マルチアクション」により、歯垢除去力は手みがきの約5倍
タテ・ヨコ方向の振動を組み合わせた、オムロン独自の立体微振動「マルチアクション」が、歯垢をしっかり除去。1分間に約25,500回の高速振動「クリーンモード」ですばやく歯垢を除去します。
歯垢除去ブラシを使用して、クリーンモードでブラッシングした時の歯垢除去力は、手みがきをした時の約5倍です。
※写真はイメージです
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B304 |
---|---|
JANコード | 4975479417467 |
本体質量 | 約46g(ブラシ含む),充電器 約115g |
外形寸法 | 全長約195(ブラシ含む)mm×幅約18.8mm×奥行約18.8mm |
電源 | AC100~110V 50/60Hz |
付属品 | 幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯周ケアブラシ(SB-182:1本)、すき間みがきブラシ(SB-192:1本)、ブラシスタンド、充電器、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
別売品 | 幅広プレミアムブラシ SB-122 (2本入り) 歯垢除去ブラシ SB-172 (2本入り) 歯周ケアブラシ SB-182 (2本入り) 歯垢除去コンパクトブラシ SB-142 (2本入り) ステイン除去ブラシ SB-132 (2本入り) すき間みがきブラシ SB-192 (2本入り) |
機能について
-
充電式電動歯ブラシ
主な特長
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- 方式
- 音波式
- モード
- クリーンモード
- 付属ブラシ
- 歯垢除去ブラシ(SB-172:1本),歯周ケアブラシ(SB-182:1本),すき間みがきブラシ(SB-192:1本)
- 歯みがき時間
ナビタイマー - あり
- 充電式
- AC100-110V